Capteurs pour vérins à rainure en T

Fiables, puissants, robustes

Les capteurs pour vérins de SICK offrent une tenue parfaite dans tous les actionneurs pneumatiques courants à rainure en T. Ils sont parfaitement adaptés aux différentes tolérances de rainure. Tous les besoins sont satisfaits grâce au large choix de capteurs pour vérins. Montage « drop-in », forme courte, compacte avec excellente tenue, vis combinée, détection fiable du point de commutation, capteurs à deux points de commutation réglables et options de montage universelles par adaptateur : les capteurs pour vérins de SICK sont parés pour tous les lieux d’implantation et conditions.

Produits

Capteurs pour vérins à rainure en C

Fiables, puissants, robustes

Les capteurs pour vérins de SICK offrent une tenue parfaite dans tous les actionneurs pneumatiques courants à rainure en C. Ils sont parfaitement adaptés aux différentes formes de rainure. Tous les besoins sont satisfaits grâce au large choix de capteurs pour vérins. Montage « drop-in », forme courte, compacte et robuste avec excellente tenue, vis combinée, détection fiable du point de commutation et indice de protection jusqu'à IP 69K : les capteurs pour vérins de SICK sont parés pour tous les lieux d'implantation et conditions.

Produits

Capteurs de position magnétiques

Détermination de position intelligente spécialement pour les entraînements pneumatiques

Les capteurs de position déterminent directement et sans contact la position des pistons des entraînements pneumatiques. Ils fournissent, via des sorties analogiques ou IO-Link, des données en continu pour des concepts machines flexibles. Ils résolvent ainsi également des tâches telles que le contrôle de la qualité et la gestion des processus. Les capteurs sont posés sur la face extérieure du vérin, ce qui permet une installation rapide et ce même sur des installations déjà existantes.

Produits

Support de fixation

Une solution pour quasiment tous les profils de vérin

Il existe un vaste choix d’adaptateurs de fixation pour les vérins sans rainure. Avec seulement quelques variantes de produit, les capteurs magnétiques pour vérins de SICK couvrent pratiquement tous les types de vérin courants, tels que, p. ex., les vérins cylindriques, les vérins à tirant et ceux à tige profilée.

Produits

VIA Visual Installation Aid

Une LED pour une installation simple et un contrôle aisé de la position de montage

Les capteurs pour vérins offrent d’autres caractéristiques exceptionnelles pour un montage optimal. Un indicateur optique de réglage optimise la précision tandis qu’une LED alimentation supplémentaire facilite la manipulation. Une LED indiquant le point de commutation optimal sert d’indicateur optique de réglage (VIA : Visual Installation Aid). Lorsque le capteur est mis en place, la LED est allumée durant tout le processus de commutation.

Produits

Smart Fluid Power

Les capteurs de SICK pour l’hydraulique et la pneumatique font la différence

De nombreuses industries misent actuellement sur l’utilisation de systèmes pneumatiques et hydrauliques, en plus des traditionnels servomoteurs. Avec des capteurs intelligents pour les entraînements, SICK vise toujours en plein dans le mille. Les capteurs Fluid Power de SICK réalisent des mesures avec intelligence, flexibilité et fiabilité dans le domaine de la pneumatique et de l’hydraulique.

En savoir plus

Smart Sensors

Fournisseurs d’informations de l’Industrie 4.0

Les Smart Sensors génèrent et reçoivent des données et des informations allant bien au-delà des signaux de commutation ou des mesures de facteurs de processus courantes. Ils permettent d’améliorer nettement l’efficacité, de bénéficier d’une plus grande flexibilité et d’une planification plus fiable pour la maintenance préventive de l’installation.

En savoir plus

Capteurs pour vérins pour grappins pneumatiques et vérins miniature

Pour tous les espaces confinés

Les capteurs pour vérins spécialement conçus pour les préhenseurs pneumatiques et les vérins miniatures avec rainures en C sont utilisés

notamment dans les domaines de la manutention et de l’assemblage, de la robotique ou de l’électronique.

Partout où l’espace est limité, les petits capteurs montrent leur véritable grandeur.

Produits

Capteurs de position avec un rapport qualité-prix optimal pour rainure en T

MPS-M

Monter, raccorder, démarrer : le capteur miniature MPS-M détecte directement, sans contact et en continu la position du piston. Via IO-Link, la fonction de diagnostic de l’actionneur fournit des données importantes pour les analyses. MPS-M assure des données de mesure fiables avec une grande efficacité économique.

Produits
Capteurs pour vérins à rainure en T
Capteurs pour vérins à rainure en C
Capteurs de position magnétiques
Support de fixation
VIA Visual Installation Aid
Smart Fluid Power
Smart Sensors
Capteurs pour vérins pour grappins pneumatiques et vérins miniature
Capteurs de position avec un rapport qualité-prix optimal pour rainure en T

Choisissez votre solution

Vous trouverez les produits ou gammes de produits adaptées ici.

Filtrer par :

20 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 8 de 20

Capteurs pour vérins avec un rapport qualité-prix optimal pour rainure en T
  • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en T ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée et les vérins à rainure en queue d’aronde

  • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide

  • Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)

  • LED d’état de commutation

  • Indice de protection : IP 67
Comparer maintenant
Sélectionner
Capteurs pour vérins à contact Reed pour rainure en T
  • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en T ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée et les vérins à rainure en queue d’aronde

  • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide

  • Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)

  • LED d’état de commutation (en fonction du type)

  • Indice de protection : IP 67

  • Tension d’alimentation jusqu’à 230 V
Comparer maintenant
Sélectionner
Capteurs pour vérins pour la zone Ex pour rainure en T
  • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en T ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée et les vérins à rainure en queue d’aronde
  • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide
  • Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)
  • Les variantes correspondent aux exigences des catégories ATEX 1D, 1G et 3D, 3G
  • Très petit boîtier pour une utilisation dans les vérins à course courte
  • Indice de protection : IP 67
Comparer maintenant
Sélectionner
Capteurs pour vérins avec indicateur de réglage optique pour rainure en T
  • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en T ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée et les vérins à rainure en queue d’aronde

  • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide

  • Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)

  • LED jaune comme indicateur de réglage optique et affichage de l’état de commutation

  • Affichage de l’état par une LED verte

  • Très petit boîtier pour une utilisation dans les vérins à course courte

  • Indices de protection : IP 67, IP 68, IP 69K

  • IO-Link et fonctions d’automatisation
Comparer maintenant
Sélectionner
Capteurs pour vérins avec deux points de commutation réglables pour rainure en T
  • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en T ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée et les vérins à rainure en queue d’aronde
  • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide
  • Réglage facile de deux points de commutation avec la touche d’apprentissage
  • LED d’affichage des deux points de commutation
  • Plage de détection jusqu’à 50 mm de course
Comparer maintenant
Sélectionner
Capteurs pour vérins avec deux têtes pour rainure en T
  • Variante de capteur pour vérin à rainure en T avec deux têtes de capteur MZT8 dans un seul connecteur mâle

  • Les capteurs sont insérés par le haut dans la rainure

  • Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)

  • Résistance à une température jusqu’à 80 °C

  • Très petit boîtier pour une utilisation dans les vérins à course courte

  • Indice de protection : IP68
Comparer maintenant
Sélectionner
Capteurs de position pour rainure en C
  • Capteur de position pour montage direct dans les rainures en C sur les vérins et préhenseurs pneumatiques
  • Variantes de capteur avec plage de mesure de 25 mm à 200 mm
  • Sortie analogiques (pour courant ou tension), sortie analogique et IO-Link
  • Montage possible sur des vérins d’autres formes (p. ex. vérins ronds) au moyen d’adaptateurs
Comparer maintenant
Sélectionner
Capteurs pour vérins avec point de commutation précis pour rainure en T
  • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en T ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée et les vérins à rainure en queue d’aronde
  • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide
  • Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)
  • Versions pour températures élevées : résistance à une température jusqu’à 100 °C
  • Très petit boîtier pour une utilisation dans les vérins à course courte
  • Indices de protection : IP 67, IP 68, IP 69K
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 8 de 20

Montage rapide

Montage rapide, commutation précise : capteurs magnétiques pour vérins de SICK

Pour rester aussi performants en matière de rapidité, de saisie et de précision de la position des pistons dans les actionneurs pneumatiques, il faut des solutions puissantes et efficaces. Différents types de vérins, grappins ou curseurs et diverses géométries des rainures demandent à première vue, un grand choix de variantes de capteur, ou bien un concept de détection intelligent permettant d’être à la hauteur de toutes ces différences. Les capteurs magnétiques pour vérins innovants de SICK permettent un montage direct dans les actionneurs pneumatiques avec une rainure en T ou en C. Dans de nombreuses machines et installations de fabrication, ils élargissent le champ d'application en offrant des solutions d'adaptation efficaces.

Simplement mettre en place et fixer en un mouvement

Un boîtier de conception novatrice permet une mise en place aisée par le haut et dans toutes les rainures en C ou en T usuelles des capteurs magnétiques pour vérins de SICK avec fixation par une vis combinée imperdable. La pose du capteur est très simple et conviviale. Les nervures latérales du capteur offrent ici un avantage décisif. Ils maintiennent déjà le capteur dans la rainure avant même de serrer la vis en acier inoxydable et empêchent toute nouvelle sortie du capteur de la rainure, et ce même en cas de montage au-dessus de la tête.

Le montage « drop in » s’achève en tournant d’un quart de tour la vis combinée pour un verrouillage sûr du capteur. La vis en acier inoxydable empêche également le capteur de bouger dans la rainure, même en cas de fortes vibrations.

Quelle que soit la position, le montage est plus facile qu’avec de nombreux autres capteurs.

Une solution pour quasiment tous les profils de vérin

Il existe un vaste choix d’adaptateurs de fixation pour les vérins sans rainure. Avec seulement quelques variantes de produit, les capteurs magnétiques pour vérins de SICK couvrent pratiquement tous les types de vérin courants, tels que, p. ex., les vérins cylindriques, les vérins à tirant et ceux à tige profilée.

Une LED pour une installation simple et un contrôle aisé de la position de montage

Une LED indiquant le point de commutation optimal sert d’indicateur optique de réglage (VIA : Visual Installation Aid). Lorsque le capteur est mis en place, la LED est allumée durant tout le processus de commutation. Si la LED jaune clignote, cela signifie que l’intensité du champ magnétique a changé. Le piston se trouve alors en bordure supérieure ou inférieure de la zone de détection. Dans toute la zone de détection, même en bordure, le capteur commute sans aucun problème et émet un signal de sortie. Si la LED est éteinte, cela veut dire que le piston se trouve en dehors de la zone de détection du capteur. Le champ magnétique est alors trop faible pour un signal de sortie sûr et le capteur ne commute pas.

Détection fiable de la position

Détection fiable de la position même dans les environnements difficiles

SICK propose une variante de capteur adaptée pour quasiment tous les domaines d’application. Ainsi, pratiquement plus rien n’entrave une détection précise de la position des pistons, même dans des conditions ambiantes ardues.

Quasiment aucun problème à haute température

Des variantes spéciales haute température permettent une utilisation à des températures pouvant atteindre 100 °C. Même dans des milieux difficiles tels que l’industrie métallurgique, les capteurs magnétiques pour vérins émettent des signaux de commutation fiables.

Protection maximale contre les explosions selon ATEX

SICK propose des capteurs magnétiques pour vérins remplissant les critères même les plus strictes pour un usage dans les zones explosibles. En version NAMUR, le MZT8, entre autre, satisfait aux exigences des catégories ATEX les plus élevées 1D et 1G (poussière et gaz) pour un usage dans des zones où règne en permanence, sur une longue durée ou fréquemment une atmosphère explosive. Pour une utilisation dans les zones présentant un faible risque d’explosion, SICK propose des versions dans les catégories ATEX 3D et 3G. Les variantes pour ces catégories de protection anti-explosion couvrent avec fiabilité les applications dans les clapets de silo, élévateurs, moulins ou dans les systèmes de convoyage.

La robustesse garante d’une grande longévité

Même pour les applications dans lesquelles les capteurs pour vérins sont souvent en contact avec l’eau ou soumis à un nettoyage à haute pression, il existe des variantes de capteur offrant un indice de protection pouvant aller jusqu’à IP 69K. Par ailleurs, le boîtier robuste et l’électronique sont insensibles aux produits de nettoyage, lubrifiants réfrigérants et autres produits chimiques utilisés dans la production.