Aperçu
Série complète avec fonctionnalités Best in Class
Gamme de capteurs photoélectriques avec fonctionnalités Best in Class. Les toutes nouvelles technologies PinPoint et ASIC utilisées offrent la détection la plus sûre de tous les objets, et donc également d’objets transparents et réfléchissants comme les blisters, les cartes électroniques et les boîtes de conserve. Les axes optiques sur la face plate permettent une intégration facile et peu encombrante dans l’environnement de machine, même sans équerre de fixation.
En bref
- Meilleur détecteur d’élimination d’arrière-plan de sa catégorie
- Utilisation de la technologie PinPoint dans tous les modèles
- Détecteur d’élimination d’arrière-plan avec un spot lumineux semblable à un laser pour des tâches de détection précise
- Réglage fiable à l’aide du potentiomètre 5 tours, de la touche d’apprentissage, de l’apprentissage par câble ou IO-Link
- Réglages capteur, monitoring, diagnostic étendu et visualisation faciles via IO-Link