Aperçu
Fiable, robuste et polyvalent
La gamme de produits W4S-3 Inox au design WashDown associe un robuste boîtier en inox étanche IP 69K à des fonctionnalités optiques Best in Class.
Les capteurs miniatures peu encombrants, avec touche d'apprentissage à membrane entièrement étanche et raccords M12 avec scellage de pôle, résistent aux produits de nettoyage et de désinfection agressifs. Ils remplissent leurs tâches de manière durable et fiable dans les environnements critiques des industries des boissons et agroalimentaire, pharmaceutique, solaire et électronique.
En bref
- Certifié ECOLAB et testé en IP 66, IP 67, IP 68 et IP 69K
- Robuste boîtier en inox (316L/1.4404)
- Résistant à un grand nombre de produits de nettoyage et de désinfection connus
- Spot lumineux identique à laser grâce à la technologie PinPoint
- Réglable avec une nouvelle touche d’apprentissage révolutionnaire, composée d’une membrane soudée en inox
- Réglages capteur, monitoring, diagnostic étendu et visualisation faciles via IO-Link