Capteurs photoélectriques
W4S-3 Inox Hygiene

Fiable, robuste et polyvalent

Vos avantages

  • Boîtier et accessoires parfaitement hygiéniques, sans trous, sans fentes et sans aspérités. Ceci diminue les impuretés microbiologiques et s’avère être une solution hygiénique
  • Disponibilité élevée de l’installation et coûts d’exploitation minimaux même en cas d’utilisation de produits de nettoyage agressifs ou de liquides de refroidissement
  • Convivialité élevée grâce à la membrane révolutionnaire de la touche d’apprentissage
  • Alignement facile et rapide grâce au spot lumineux PinPoint parfaitement visible
  • Accès facile aux données depuis un API via IO-Link
  • Paramétrage simple et rapide
  • Intégration simple et rapide grâce aux blocs fonctionnels

Aperçu

Fiable, robuste et polyvalent

La série W4S-3 Inox Hygiène associe un design conforme aux directives EHEDG à des fonctionnalités optiques Best in Class. Les capteurs miniatures peu encombrants, avec touche d’apprentissage à membrane entièrement étanche, résistent aux produits de nettoyage et de désinfection les plus agressifs. L’intégration dans une machine peut être réalisée sans câble dans le processus, sans joints, sans équerres de fixation et sans perçages de fixation : une solution tout à fait hygiénique.

En bref
  • Boîtier hygiénique en inox (316L/1.4404)
  • Montage conforme aux règles d’hygiène à l’aide d’un adaptateur M12 ou d’une tige d’adaptation D12
  • Certifié ECOLAB et testé en IP 66, IP 67, IP 68 et IP 69K
  • Résistant à un grand nombre de produits de nettoyage et de désinfection connus
  • Spot lumineux identique à laser grâce à la technologie PinPoint
  • Réglable avec une nouvelle touche d’apprentissage révolutionnaire, composée d’une membrane soudée en inox
  • Réglages capteur, monitoring, diagnostic étendu et visualisation faciles via IO-Link

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Dimensions (l x H x P)

    15,25 mm x 48,6 mm x 22,15 mm

    15,25 mm x 63,2 mm x 22,15 mm

    15,3 mm x 48,5 mm x 22,3 mm

    Distance de commutation max.

    4 mm ... 500 mm 1)

    4 mm ... 180 mm 1)

    4 mm ... 120 mm 1)

    4 mm ... 280 mm 1)

    20 mm ... 200 mm 1)

    0 m ... 4 m 2)

    0 m ... 5 m 2)

    0 m ... 5 m

    0 m ... 1,5 m

    Source d'émissionLED PinPoint
    Type de lumièreLumière rouge visible
    Indice de protection

    IP66

    IP67

    IP68

    IP69K

    Matériau du boîtierAcier inoxydable acier inoxydable V4A (1.4404, 316L)
    Réglage

    Câble 3)

    Touche d'apprentissage simple

    Câble

    IO-Link

    Aucune

    • 1) Objet avec 90 % de réémission (par rapport au blanc standard selon DIN 5033).
    • 2) Réflecteur PL80A.
    • 3) Apprentissage externe : impulsion > 2 s avec tension Uv pour PNP et M pour NPN.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements