Capteurs photoélectriques
W4S-3 Inox Hygiene Glass

Détection fiable de verres

Vos avantages

  • Boîtier et accessoires parfaitement hygiéniques sans trous, sans fentes et sans niveaux pour éviter les problèmes microbiologiques pour une solution hygiénique déjà intégrée au design
  • Disponibilité élevée de l’installation et coûts d’exploitation minimaux même en cas d’utilisation de produits de nettoyage agressifs ou de lubrifiants de refroidissement
  • Détection fiable de tous les objets transparents dans les secteurs pharmaceutique, des boissons et agroalimentaire
  • Convivialité élevée grâce à la membrane révolutionnaire de la touche d’apprentissage
  • Alignement facile et rapide grâce au spot lumineux PinPoint parfaitement visible
  • IO-Link permet d’effectuer de manière autonome et sans grande mise en œuvre des premiers diagnostics rapides relatifs à la performance de l’installation (en option)

Aperçu

Détection fiable de verres

La barrière réflexe WLG4S-3 Inox Hygiène associe un design de boîtier conforme aux directives EHEDG à des fonctionnalités optiques Best in Class. Avec un design conçu pour la détection d’objets transparents, les capteurs présentent également des fonctions étendues, telles que l’ajustement continu du seuil de commutation. Les capteurs miniatures peu encombrants, avec touche d’apprentissage à membrane entièrement étanche, résistent même aux produits de nettoyage et de désinfection les plus agressifs. L’intégration dans une machine peut être réalisée sans câble dans le processus, sans joints, sans équerres de fixation et sans perçages de fixation. Des réflecteurs au design hygiénique sont en plus disponibles comme accessoires : une solution parfaitement hygiénique.

En bref
  • Boîtier et accessoires hygiéniques en inox (316L/1.4404)
  • Montage conforme aux règles d’hygiène à l’aide d’un adaptateur M12 ou d’une tige d’adaptation D12
  • Certifié ECOLAB et testé pour IP66, IP67, IP68 et IP69K
  • Résistant à un grand nombre de produits de nettoyage et de désinfection connus
  • Tous les modèles possèdent un spot lumineux semblable à un laser grâce à la technologie PinPoint
  • Réglable avec une nouvelle touche d’apprentissage révolutionnaire, composée d’une membrane soudée en inox

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Dimensions (l x H x P)

    15,25 mm x 63,2 mm x 22,15 mm

    15,25 mm x 48,6 mm x 22,15 mm

    Distance de commutation max.0 m ... 5 m 1)
    Source d'émissionLED PinPoint
    Type de lumièreLumière rouge visible
    Indice de protection

    IP66

    IP67

    IP68

    IP69K

    Matériau du boîtierAcier inoxydable acier inoxydable V4A (1.4404, 316L)
    Réglage

    Touche d'apprentissage simple

    Câble 2)

    IO-Link

    • 1) Réflecteur PL80A.
    • 2) Apprentissage externe : impulsion > 2 s avec tension Uv pour PNP et M pour NPN.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements