Capteurs photoélectriques
W4S-3 Glass

Vous ne trouverez pas d’objets que le capteur ne puisse détecter

Vos avantages

  • La meilleure détection d’objets transparents
  • Utilisation facile et rapide par simple pression de touche : le bon seuil de commutation est réglé automatiquement
  • Disponibilité élevée grâce à une utilisation sûre dans des conditions environnementales variables, car les effets de température, de poussière et d’encrassement sont compensés par le seuil de commutation continuellement ajusté
  • Alignement rapide et sûr car le spot lumineux intense, parfaitement visible et clairement délimité se distingue très bien même à la lumière du jour
  • Accès facile aux données depuis un API via IO-Link
  • Paramétrage simple et rapide
  • Intégration simple et rapide grâce aux blocs fonctionnels
  • Echange et identification simples des appareils

Aperçu

Vous ne trouverez pas d’objets que le capteur ne puisse détecter

« Best in Class ». Le point fort lorsqu’il s’agit de satisfaire à des exigences très élevées en matière de détection d’objets transparents. Ainsi, de petits espaces entre des objets, des films fins transparents et même des fioles avec des traces et des forts effets de divergence sont détectés sûrement. Le réglage s’effectue facilement par une simple pression brève sur la touche d’apprentissage. Des conditions variables, telles que la température, la poussière ou des réflecteurs qui deviennent troubles, sont compensées. Le système d’autocollimation à une lentille voit même à travers des ouvertures et des diaphragmes tous petits. Le spot lumineux, petit mais intense, de la LED PinPoint permet un alignement facile et rapide ainsi que l’utilisation de tous petits réflecteurs. Les modèles avec IO-Link fournissent des données de diagnostic – pour que vous-mêmes, vos clients et votre commande soient toujours renseignés pour le mieux.

En bref
  • Ajustement continu du seuil de commutation en cas d’encrassement
  • Système d’autocollimation à une lentille
  • Réglage facile avec la touche d’apprentissage, par câble ou IO-Link
  • Le petit spot lumineux, parfaitement visible et clairement délimité grâce à la technologie PinPoint permet des facteurs de réserve élevés lors de l’utilisation de petits réflecteurs
  • Réglages capteur, monitoring, diagnostic étendu et visualisation faciles via IO-Link

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Dimensions (l x H x P)12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm
    Distance de commutation max.0 m ... 5 m 1)
    Source d'émissionLED PinPoint
    Type de lumièreLumière rouge visible
    Indice de protection

    IP67

    IP66

    Matériau du boîtierPlastique ABS
    Réglage

    Touche d'apprentissage simple

    Câble

    IO-Link

    • 1) Réflecteur PL80A.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements