Capteurs photoélectriques
W4F

La détection de haut vol dans l’automatisation intelligente

Vos avantages

  • Solution aux tâches de détection exigeantes dans un espace de montage exigu.
  • Fiabilité très élevée grâce à la élimination puissante de arrière-plan et à l’excellente détection d’objets plats, ultra réfléchissants et transparents
  • Deux points de commutation ainsi que la sortie de valeurs de distance élargissent les possibilités d’utilisation
  • Utilisation flexible grâce à une robustesse optique élevée
  • Le spot lumineux bien visible combiné à l’interface d’utilisation intuitive BluePilot permet une configuration rapide comme l’éclair.
  • Contrôle et sécurité de processus maximaux grâce à la surveillance intelligente et à la maintenance prédictive
  • Prêt pour l’Industrie 4.0, en tant que Smart Sensors

Aperçu

La détection de haut vol dans l’automatisation intelligente

Avec le WF4F, une automatisation puissante et intelligente est maintenant également disponible en format miniature. Le capteur miniature complète la gamme d’une nouvelle génération de capteurs optoélectroniques comme le W16 ou le W26 et fournit en continu des résultats de détection extrêmement robustes grâce à la nouvelle technologie ASIC de Sick. Cela permet une utilisation variée dans les situations de montage exigeantes les plus variées. Grâce à ForegroundSuppression, DoubleLine, V-Optics et MultiSwitch, le W4F devient le spécialiste en application puissant : les arrière-plans sont encore mieux supprimés, et les objets plats, ultra réfléchissants et transparents sont détectés avec une précision encore plus grande. Outre cela, le W4F, en tant que Smart Sensors, rend la surveillance et le diagnostic plus faciles que jamais et permet une utilisation viable dans les installations I4.0.

En bref
  • Technologies : ForegroundSuppression, DoubleLine, V-Optics et MultiSwitch
  • Deux points de commutation et sortie des valeurs de distance dans un appareil
  • LED d’émission diffuse pour la suppression de la lumière perturbante
  • BluePilot : bouton combiné pousser ou tourner avec un outil d’alignement et de distance de commutation optique
  • Smart Sensor : toutes nouvelles fonctions de diagnostic et de surveillance
  • Boîtier VISTAL®

Avantages

Un alignement sûr en l’espace de quelques secondes seulement avec BluePilot

Avec le concept de commande intuitif « BluePilot », vous pouvez aligner les capteurs de la gamme de produit W4F de manière pratique et précise. L’affichage LED bleu donne à l’utilisateur un retour d’information direct concernant l’alignement optimal. Les capteurs photoélectriques se règlent en un rien de temps grâce à un mécanisme de pression-rotation. BluePilot fournit également une indication visuelle lorsque la qualité de détection vient à baisser à cause de salissures ou de vibration, ce qui permet de corriger prématurément les dysfonctionnements et de prévenir des pannes imprévues de l’installation.

Une combinaison touche d’apprentissage et potentiomètre rend le réglage correct plus facile que jamais.

L’outil d’alignement à LED bleue accélère l’alignement optimal du capteur et les modifications de sécurité de fonctionnement sont reconnaissables immédiatement avec BluePilot.

BluePilot permet de lire le réglage de mode aisément directement sur l’appareil.

Le concept de commande « BluePilot » accélère considérablement l’étalonnage du W4F et réduit parallèlement le risque de dysfonctionnements et de pannes durant l’exploitation.

Excellents résultats de détection dans presque toutes les applications

Qu’il s’agisse d’objets particulièrement plats, ultra réfléchissants, perforés ou transparents : le W4F offre une vaste gamme de technologies, pour garantir des résultats de détection fiables dans les applications les plus différentes. Comme par exemple avec le concept optique adapté de V-Optics, qui permet de détecter de manière sûre les objets transparents comme les vitres en verre ou les objets fortement réfléchissants comme les écrans. Pour les objets ultra réfléchissants et à la fois très plats comme les barres chocolatées, biscuits ou composants, le capteur photoélectrique doté du ForegroundSuppression peut jouer de tous ses atouts. Sans oublier DoubleLine, qui permet également de détecter en continu de manière fiable des objets aux surfaces inégales et avec des évidements comme les circuits imprimés. Outre cela, le nouveau capteur photoélectrique MultiSwitch élargit les possibilités d’utilisation. Il permet de surveiller par exemple les processus d’équipement via les deux points de commutation ou de contrôler les niveaux de remplissage et les diamètres de rouleaux à l’aide de l’édition de la valeur de distance via IO-Link.

Dans les applications dans lesquelles des réflecteurs étaient auparavant inutiles, le W4F se débrouille tout seul grâce à l’utilisation des reflets de surface d’objets et nécessite ainsi nettement moins d’espace pour le montage.

Le W4F fournit également des résultats de détection toujours précis en présence de différents parasites optiques comme les lampes à LED et les réflexions dues aux barres métalliques en arrière-plan.

Le WTB4F MultiSwitch est capable de distinguer les objets debout des objets couchés, grâce à deux points de commutation différents.

Détecter des circuits imprimés avec des évidements sans faille ne pose aucun problème au capteur photoélectrique WTB4B doté de la technologie DoubleLine.
Grâce à deux LED et à une puissante élimination de premier plan, le WTV4F, comme l’optique en V, est capable de détecter de manière fiable des objets très plats.

Avec son Optical Experts, le W4F couvre une vaste plage d’applications exigeantes et s’intègre aisément dans la plupart des situations de montage grâce à son design compact.

Design robuste adapté aux conditions ambiantes difficiles

Stable comme le métal, léger comme le plastique : la vie intérieure intelligente du capteur photoélectrique W4F est protégée par un boîtier ultra robuste en VISTAL®. Ce dernier est composé d’un plastique renforcé de fibres de verre et résiste ainsi à des sollicitations thermiques, chimiques ou mécaniques sans le moindre problème. Combiné à sa petite taille, le capteur est idéal pour une utilisation dans les applications d’automatisation de toutes sortes.

Grâce au boîtier VISTAL® ultra robuste, le capteur travaille également de manière fiable et sûre dans des conditions ambiantes difficiles.

Qu’il s’agisse de saleté, de chaleur ou de vibrations : le W4F est conçu de manière à fournir des résultats précis, même dans des conditions difficiles, grâce à VISTAL® et à des capteurs robustes.

Garder le contrôle complet

Grâce aux vastes fonctions de diagnostic, le système sait à tout moment dans quel état se trouve le W4F et peut ainsi détecter à l’avance une baisse de performance critique. Outre cela, la gamme de capteurs dispose d’une autosurveillance automatique et dès que les paramètres de processus tels que la température ou le degré d’encrassement divergent de manière trop importante. Si un capteur venait à tomber en panne, les données de diagnostic très complètes permettent de trouver la cause et d’y remédier très rapidement.

En présence de températures critiques, le W4F peut déclencher automatiquement une maintenance et prévenir ainsi une panne.

La possibilité d’une maintenance prédictive et en fonction des besoins des appareils et installations minimise les risques de panne.

La sortie de valeurs de distance permet de réaliser des tâches de positionnement.

La sortie de valeurs de rémission des objets à détecter forme la base d’une commande de processus intelligente ou d’une surveillance de qualité.

Grâce à des fonctions de surveillance et de diagnostic, le W4F permet des maintenances prédictives et axées sur les besoins, et réduit ainsi les temps d'arrêt imprévus ainsi que les coûts engendrés.

Applications

Téléchargements