Capteurs photoélectriques
W2SG-2

Détecte même le néant

Vos avantages

  • Grande liberté de conception : les capteurs ultra-compacts offrent des portées supérieures à la moyenne et sont peu encombrants.
  • Les capteurs montés dans un espace confiné ne doivent plus être accessibles, car ils peuvent être réglés et surveillés par IO-Link.
  • Excellente sécurité de fonctionnement et disponibilité des installations car les objets très transparents sont reconnus efficacement.
  • Le comportement précis de la sortie de commutation et la qualité élevée de la détection garantissent une détection d'objets universelle
  • Format de fixation et de boîtier courant et universel.
  • L'énergie lumineuse intense de la LED PinPoint 2.0 permet d'utiliser des réflecteurs et surfaces de réflecteurs aux dimensions compactes

Aperçu

Détecte même le néant

De nouvelles possibilités dans la construction mécanique : le capteur photoélectrique miniature WL2SG-2 de détection des objets transparents offre des fonctions jusqu'à présent réservées aux capteurs de plus grande taille. Les ampoules, les films et les verres sont détectés efficacement même dans les espaces les plus confinés.

Le WL2SG-2 possède une excellente capacité d'adaptation : l'empoussiérage ou l'usure du réflecteur est compensé tout comme les variations de température et d'intensité lumineuse. Mais le WL2SG-2 n'est pas uniquement capable de s'adapter dans un environnement industriel difficile. Grâce à IO-Link, les réglages peuvent être définis en fonction de l'application.

Il existe des modes de fonctionnement spécialement conçus pour les vides dans le flux de bouteilles ou le contrôle du déchirement de film. Machines pharmaceutiques ou automates de montage : le W2S-2 offre des performances optimales dans des dimensions ultra-compactes.

Industrie 4.0 est déjà la nouvelle norme. La configuration, le diagnostic et la surveillance continue s'effectuent via la commande.

En bref
  • Excellent rapport taille / portée
  • Haute précision du point de commutation
  • Les fonctions d'apprentissage permettent de réaliser un réglage fiable et stable
  • Ajustement automatique du seuil de commutation (AutoAdapt)
  • Principe d'autocollimation à une lentille pour voir à travers les ouvertures et les perçages
  • Réglages flexibles du capteur, surveillance, diagnostic avancé et visualisation par IO-Link

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Dimensions (l x H x P)7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm
    Distance de commutation max.0 m ... 1,2 m 1)
    Source d'émissionLED PinPoint
    Type de lumièreLumière rouge visible
    Indice de protectionIP67
    Matériau du boîtierPlastique ABS/PC
    RéglageCâble / IO-Link
    • 1) Réflecteur P250F.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements