Aperçu
Compact mais ultra-performant
Développer des machines plus compactes, plus légères et plus intelligentes. Le capteur photoélectrique miniature W2S-2 nouvelle génération offre de nouvelles options de design dans la construction mécanique. Ses caractéristiques sont révolutionnaires : les détecteurs avec élimination d'arrière-plan reconnaissent même les objets très sombres avec un niveau de réflexion de 1 %. Le W2S-2 dispose pour cela d'une portée supérieure à la moyenne pour cette catégorie de boîtier.
Dans les machines de l'industrie pharmaceutique ou dans les automates de manutention ou de montage, le W2S-2 déploie des performances optimales dans des dimensions ultra-compactes, avec une fiabilité exceptionnelle dans le domaine industriel. Industrie 4.0 est déjà la nouvelle norme : le réglage de la portée et la surveillance continue sont assurés par la commande. Le W2S-2 décharge la commande de la machine avec ses fonctions de comptage, d'horodatage et d'anti-rebond.
Des détecteurs précis réglables avec un potentiomètre à 3 positions et des détecteurs à portées fixes de 15 mm, 30 mm, 45 mm et 60 mm sont également disponibles.
En bref
- Détecteur avec élimination d'arrière-plan sans décalage noir-blanc notable
- LED PinPoint-2.0 avec portées élevées et facteurs de réserve élevés
- Applications multiples grâce au spot lumineux de type laser ou en forme de ligne parfaitement délimité
- Détection des objets très transparents et réfléchissants avec détecteur à optique en V
- Barrière réflex à autocollimation et spot lumineux parfaitement visible