Capteurs photoélectriques
W27-3

Universel : précis, robuste, puissant, très large spectre d’applications

Vos avantages

  • Mise en service facile et rapide grâce au spot lumineux rouge parfaitement visible grâce à la LED PinPoint
  • La technologie PinPoint peut remplacer les détecteurs en réflexion directe à laser en fonction de l’application ; des mesures de protection laser deviennent ainsi inutiles et la durée de vie de la LED PinPoint est deux fois plus longue que celle des diodes laser
  • Fonctionnement sûr en cas de lumières parasites, de réflexions optiques et de montage d’appareils en vis-à-vis
  • Disponibilité très élevée grâce à la très grande réserve fonctionnelle à de grandes portées
  • Énorme résistance aux vibrations et donc grande indépendance vis-à-vis des conditions ambiantes
  • Fonctionnement sûr à des températures jusqu’à –40 °C
  • Accès simple aux données à partir de l'API via IO-Link
  • Paramétrage simple et rapide

Aperçu

Universel : précis, robuste, puissant, très large spectre d’applications

L’universel W27 montre surtout sa force dans un environnement industriel rude. Il maîtrise pour le mieux les fortes vibrations ou les effets des chocs aussi bien que les variations de température extrêmes. Le détecteur réflexe brille particulièrement dans sa classe de puissance par la sécurité de détection à de grandes distances de détection et par la sécurité de fonctionnement améliorée contre les réflexions optiques. Un détecteur photoélectrique avec LED PinPoint ou laser est disponible pour la détection de petits objets. Les barrières réflexes et les systèmes monofaisceau proposent de très grandes réserves fonctionnelles et garantissent ainsi la meilleure disponibilité. Au sein d’une famille de produits, les nombreuses fonctions, telles qu’apprentissage ou potentiomètre, fonctions temporelles, IO-Link, AS-Interface, chauffage de vitre frontale, alimentations universelles CC ou CA/CC, facilitent l’intégration au système et la compatibilité de montage.

En bref
  • Modèle avec technologie PinPoint : LED émettrice rouge et intense avec spot lumineux homogène
  • Grandes distances de détection jusqu’à 2500 mm avec LED infrarouge
  • Élimination précise d’arrière-plan sans déviation de la distance de détection
  • Alimentation tous courants (CC, CC/CA)
  • Température ambiante : –40 à +60 °C
  • Réglages flexibles du capteur, contrôle à distance, diagnostic élargi et visualisation

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Dimensions (l x H x P)24,6 mm x 80,6 mm x 54 mm
    Distance de commutation max.0,1 m ... 15 m 1)
    Source d'émissionLED
    Type de lumièreLumière rouge visible
    Indice de protectionIP69K
    Matériau du boîtierPlastique ABS
    RéglagePotentiomètre
    • 1) Réflecteur PL80A.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements