Petite barrière photoélectrique
W12-3

WTF12-3N2441
1041403
Compris dans la livraison : BEF-KH-W12 (2)
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      Principe de fonctionnementDétecteur à réflexion directe
      Principe de fonctionnement, détailÉlimination de premier plan
      Distance de commutation max.30 mm ... 500 mm 1)
      Distance de commutation30 mm ... 500 mm
      Faisceau de l’émetteur
      Source d'émissionLED 2)
      Type de lumièreLumière rouge visible
      Taille du spot lumineux (distance)Ø 7 mm (300 mm)
      Caractéristiques LED
      Longueur d'onde640 nm
      RéglagePotentiomètre, 5 tours
      Contenu de la livraison2 x entretoise BEF-KH-W12, vis comprises
      • 1) Objet avec 90 % de coefficient de rémission (par rapport au blanc standard selon DIN 5033).
      • 2) Durée de vie moyenne de 100.000 h à TU = + 25°C.
    • Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
      MTTFD747 années
      DCavg0 %
    • Caractéristiques électriques
      Tension d’alimentation UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulation résiduelle< 5 Vss 2)
      Consommation45 mA 3)
      Classe de protectionIII
      Sortie numérique
      TypeNPN
      Tension du signal NPN HAUT / BASEnv. Uv / < 2,5 V
      Courant de sortie Imax.≤ 100 mA
      Temps de réponse≤ 330 µs 4)
      Fréquence de commutation1.500 Hz 5)
      Type de commutationCommutation claire/sombre
      Fonction de commutationAntivalent
      Protections électriques

      A 6)

      C 7)

      D 8)

      • 1) Valeurs limites pour fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits max. 8 A.
      • 2) Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance Uv.
      • 3) Sans charge.
      • 4) Durée du signal sur charge ohmique.
      • 5) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
      • 6) A = raccordements UV protégés contre les inversions de polarité.
      • 7) C = suppression des impulsions parasites.
      • 8) D = sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges.
    • Caractéristiques mécaniques
      FormeRectangulaire
      Dimensions (l x H x P)15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
      RaccordementConnecteur M12, 4 pôles
      Matériau
      BoîtierMétal
      Vitre frontalePlastique, PMMA
      Poids120 g
    • Caractéristiques ambiantes
      Indice de protection

      IP66

      IP67

      IP69K

      Température de fonctionnement–40 °C ... +60 °C
      Température ambiante d’entreposage–40 °C ... +75 °C
      Fichier UL n°NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • Classifications
      eCl@ss 5.027270904
      eCl@ss 5.1.427270904
      eCl@ss 6.027270904
      eCl@ss 6.227270904
      eCl@ss 7.027270904
      eCl@ss 8.027270904
      eCl@ss 8.127270904
      eCl@ss 9.027270904
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Dessins techniques

    WTF12-3N2441
    Mode de raccordement
    WTF12-3N2441
    Schéma de raccordement Cd-083
    WTF12-3N2441
    Caractéristique WTF12-3, 500 mm
    WTF12-3N2441
    Graphique de la portée WTF12-3, 500 mm
    WTF12-3N2441
    Possibilités de réglage WTB12-3, WTF12-3, potentiomètre
    WTF12-3N2441
    Plan coté WTF12-3, potentiomètre