- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Capteurs photoélectriques
- Capteurs photoélectriques
- W12
- WTF12-3N2433
Petite barrière photoélectrique
W12-3
WTF12-3N2433
1041409
Compris dans la livraison :
BEF-KH-W12 (2)
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Applications
-
Vidéos
-
Contenu de la livraison
-
Service et support
-
Informations douanières
-
- Caractéristiques
Principe de fonctionnement Détecteur à réflexion directe Principe de fonctionnement, détail Élimination de premier plan Distance de commutation max. 30 mm ... 175 mm 1) Distance de commutation 30 mm ... 175 mm Faisceau de l’émetteur Source d'émission LED 2) Type de lumière Lumière rouge visible Taille du spot lumineux (distance) Ø 2 mm (60 mm) Caractéristiques LED Longueur d'onde 640 nm Réglage Touche de double apprentissage Applications spéciales Détection d'objets plat Contenu de la livraison 2 x entretoise BEF-KH-W12, vis comprises - 1) Objet avec 90 % de coefficient de rémission (par rapport au blanc standard selon DIN 5033).
- 2) Durée de vie moyenne de 100.000 h à TU = + 25°C.
- Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
MTTFD 747 années DCavg 0 %
- Caractéristiques électriques
Tension d’alimentation UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Ondulation résiduelle < 5 Vss 2) Consommation 45 mA 3) Classe de protection III Sortie numérique Type NPN Tension du signal NPN HAUT / BAS Env. Uv / < 2,5 V Courant de sortie Imax. ≤ 100 mA Temps de réponse ≤ 330 µs 4) Fréquence de commutation 1.500 Hz 5) Type de commutation Commutation claire/sombre Fonction de commutation Antivalent Protections électriques A 6)
C 7)
D 8)
- 1) Valeurs limites pour fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits max. 8 A.
- 2) Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance Uv.
- 3) Sans charge.
- 4) Durée du signal sur charge ohmique.
- 5) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
- 6) A = raccordements UV protégés contre les inversions de polarité.
- 7) C = suppression des impulsions parasites.
- 8) D = sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges.
- Caractéristiques mécaniques
Forme Rectangulaire Dimensions (l x H x P) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm Raccordement Connecteur M12, 4 pôles Matériau Boîtier Métal Vitre frontale Plastique, PMMA Poids 120 g
- Caractéristiques ambiantes
Indice de protection IP66
IP67
Température de fonctionnement –40 °C ... +60 °C Température ambiante d’entreposage –40 °C ... +75 °C Fichier UL n° NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Classifications
eCl@ss 5.0 27270904 eCl@ss 5.1.4 27270904 eCl@ss 6.0 27270904 eCl@ss 6.2 27270904 eCl@ss 7.0 27270904 eCl@ss 8.0 27270904 eCl@ss 8.1 27270904 eCl@ss 9.0 27270904 eCl@ss 10.0 27270904 eCl@ss 11.0 27270904 eCl@ss 12.0 27270903 ETIM 5.0 EC002719 ETIM 6.0 EC002719 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-
-
-