- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Capteurs photoélectriques
- Capteurs photoélectriques
- W12
- WTB12C-3P2432A91
- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Capteurs photoélectriques
- Capteurs photoélectriques
- W12
- WTB12C-3P2432A91
Petite barrière photoélectrique
W12-3
WTB12C-3P2432A91
1060222
Remarque :
La fonction horodatage peut être uniquement utilisée avec IO-Link Master de B&R (model X20(c)DS438A)
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Applications
-
Vidéos
-
Service et support
-
Informations douanières
-
- Caractéristiques
Principe de fonctionnement Détecteur à réflexion directe Principe de fonctionnement, détail Élimination d'arrière-plan Distance de commutation max. 20 mm ... 350 mm 1) Distance de commutation 20 mm ... 350 mm 1) Faisceau de l’émetteur Source d'émission LED PinPoint 2) Type de lumière Lumière rouge visible Taille du spot lumineux (distance) Ø 6 mm (200 mm) Caractéristiques LED Longueur d'onde 640 nm Réglage IO-Link
Touche d'apprentissage simple
Configuration 2 broches Entrée externe, Entrée d’apprentissage, Émetteur éteint entrée, Sortie de détection, Sortie logique - 1) Objet avec 90 % de coefficient de rémission (par rapport au blanc standard selon DIN 5033).
- 2) Durée de vie moyenne : 50.000 h à TU = +25 °C.
- Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
MTTFD 634 années DCavg 0 % TM (durée d'utilisation) 20 années
- Interface de communication
Interface de communication IO-Link V1.1 Interface de communication détail COM2 (38,4 kBaud) Temps de cycle 2,3 ms Longueur de données de process 16 Bit Structure de données de process Bit 0 = signal de commutation QL1
Bit 1 = signal de commutation QL2
Bit 2 à 15 = valeur mesurée
VendorID 26 DeviceID HEX 0x8000ED DeviceID DEC 8388845
- Caractéristiques électriques
Tension d’alimentation UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Ondulation résiduelle < 5 Vss 2) Consommation 45 mA 3) Classe de protection III Sortie numérique Type PNP Tension du signal PNP HAUT / BAS > Uv - 2,5 V / ca. 0 V Courant de sortie Imax. ≤ 100 mA Répétabilité (temps de réponse) 100 µs 4) Fréquence de commutation 1.500 Hz 5) Type de commutation Commutation claire/sombre Protections électriques A 6)
B 7)
C 8)
D 9)
Temps de réponse Q/ sur broche 2 200 µs ... 300 µs 10) 4) Fréquence de commutation Q / sur broche 2 ≤ 1.500 Hz 11) - 1) Valeurs limites pour fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits max. 8 A.
- 2) Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance Uv.
- 3) Sans charge.
- 4) Valable pour Q / sur broche 2 si configuré par logiciel.
- 5) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
- 6) A = raccordements UV protégés contre les inversions de polarité.
- 7) B = entrées et sorties protégées contre les inversions de polarité.
- 8) C = suppression des impulsions parasites.
- 9) D = sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges.
- 10) Durée du signal sur charge ohmique.
- 11) Pour un rapport clair/sombre de 1:1, valable pour Q / sur broche 2, si configuré par logiciel.
- Caractéristiques mécaniques
Forme Rectangulaire Dimensions (l x H x P) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm Raccordement Connecteur M12, 4 pôles Matériau Boîtier Métal, zinc moulé sous pression Vitre frontale Plastique, PMMA Poids 120 g
- Caractéristiques ambiantes
Indice de protection IP66
IP67
Température de fonctionnement –40 °C ... +60 °C Température ambiante d’entreposage –40 °C ... +75 °C Fichier UL n° NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Smart Task
Désignation Smart Task Estampille + antirebond Fonction logique Direct
ET
OU
FENÊTRE
Hystérésis
Fonction minuterie Désactivé
Retard à l'enclenchement
Retard au déclenchement
Retard à l'enclenchement et au déclenchement
Impulsion One Shot
Onduleur Oui Temps de réponse SIO Direct: 200 µs ... 300 µs 1)
SIO Logic: 700 µs ... 800 µs 2)
IOL: --- 3)
Répétabilité SIO Direct: 100 µs 1)
SIO Logic: 100 µs 2)
IOL: --- 3)
Précision de l'estampille SIO Direct: ---
SIO Logic: ---
IOL : –70 ... +320 µs
Temps minimum entre deux événements de processus SIO Direct: 300 µs
SIO Logic: 500 µs
IOL: 700 ms
Quantité de mémoire pour l'estampille SIO Direct: ---
SIO Logic: ---
IOL: 8
Portée max. horodatage SIO Direct: ---
SIO Logic: ---
IOL: 260 ms
Temps anti-rebond max. SIO Direct: ---
SIO Logic: 52 ms
IOL: 52 ms
Signal de commutation Signal de commutation QL1 Sortie de commutation Signal de commutation QL2 Sortie de commutation Mesure Timestamp - 1) SIO Direct : fonctionnement des capteurs en mode standard E/S sans communication IO-Link et sans utilisation des paramètres de logique ou de temps internes aux capteurs (réglage sur « direct »/« inactif »).
- 2) SIO Logic : fonctionnement des capteurs en mode standard E/S sans communication IO-Link. Utilisation des paramètres de logique ou de temps internes aux capteurs, en supplément fonctions d'automatisation.
- 3) IOL : fonctionnement des capteurs avec communication IO-Link totale et utilisation des paramètres de logique, de temps et d'automatisation.
- Diagnostic
État de l’appareil Oui
- Classifications
eCl@ss 5.0 27270904 eCl@ss 5.1.4 27270904 eCl@ss 6.0 27270904 eCl@ss 6.2 27270904 eCl@ss 7.0 27270904 eCl@ss 8.0 27270904 eCl@ss 8.1 27270904 eCl@ss 9.0 27270904 eCl@ss 10.0 27270904 eCl@ss 11.0 27270904 eCl@ss 12.0 27270903 ETIM 5.0 EC002719 ETIM 6.0 EC002719 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-
-