Petite barrière photoélectrique
W12-3

WTB12C-3P2432A70
1067772
Remarque : Le capteur est doté d’une fonction spéciale Smart Task. Pour des informations supplémentaires à ce sujet, voir les « Caractéristiques techniques ». Le capteur ne peut être utilisé que de façon limitée pour la détection d’objets seule.
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      Principe de fonctionnementDétecteur à réflexion directe
      Principe de fonctionnement, détailÉlimination d'arrière-plan
      Distance de commutation max.20 mm ... 350 mm 1)
      Distance de commutation20 mm ... 350 mm 1)
      Faisceau de l’émetteur
      Source d'émissionLED PinPoint 2)
      Type de lumièreLumière rouge visible
      Taille du spot lumineux (distance)Ø 6 mm (200 mm)
      Caractéristiques LED
      Longueur d'onde640 nm
      Réglage

      IO-Link

      Touche d'apprentissage simple

      Configuration 2 brochesEntrée externe, Entrée d’apprentissage, Émetteur éteint entrée, Sortie de détection, Sortie logique
      • 1) Objet avec 90 % de coefficient de rémission (par rapport au blanc standard selon DIN 5033).
      • 2) Durée de vie moyenne : 50.000 h à TU = +25 °C.
    • Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
      MTTFD634 années
      DCavg0 %
      TM (durée d'utilisation)20 années
    • Interface de communication
      Interface de communicationIO-Link V1.1
      Interface de communication détailCOM2 (38,4 kBaud)
      Temps de cycle2,3 ms
      Longueur de données de process16 Bit
      Structure de données de process

      Bit 0 = signal de commutation QL1

      Bit 1 = signal de commutation QL2

      Bit 2 à 15 = valeur mesurée

      VendorID26
      DeviceID HEX0x8000EB
      DeviceID DEC8388843
    • Caractéristiques électriques
      Tension d’alimentation UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulation résiduelle< 5 Vss 2)
      Consommation45 mA 3)
      Classe de protectionIII
      Sortie numérique
      TypePNP
      Tension du signal PNP HAUT / BAS> Uv - 2,5 V / ca. 0 V
      Courant de sortie Imax.≤ 100 mA
      Répétabilité (temps de réponse)100 µs 4)
      Fréquence de commutation1.500 Hz
      Type de commutationCommutation claire/sombre
      Protections électriques

      A 5)

      B 6)

      C 7)

      D 8)

      Temps de réponse Q/ sur broche 2200 µs ... 300 µs 4) 9)
      Fréquence de commutation Q / sur broche 2≤ 1.500 Hz 10)
      • 1) Valeurs limites pour fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits max. 8 A.
      • 2) Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance Uv.
      • 3) Sans charge.
      • 4) Valable pour Q / sur broche 2 si configuré par logiciel.
      • 5) A = raccordements UV protégés contre les inversions de polarité.
      • 6) B = entrées et sorties protégées contre les inversions de polarité.
      • 7) C = suppression des impulsions parasites.
      • 8) D = sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges.
      • 9) Durée du signal sur charge ohmique.
      • 10) Pour un rapport clair/sombre de 1:1, valable pour Q / sur broche 2, si configuré par logiciel.
    • Caractéristiques mécaniques
      FormeRectangulaire
      Dimensions (l x H x P)15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
      RaccordementConnecteur M12, 4 pôles
      Matériau
      BoîtierMétal, zinc moulé sous pression
      Vitre frontalePlastique, PMMA
      Poids120 g
    • Caractéristiques ambiantes
      Indice de protection

      IP66

      IP67

      Température de fonctionnement–40 °C ... +60 °C
      Température ambiante d’entreposage–40 °C ... +75 °C
      Fichier UL n°NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • Smart Task
      Désignation Smart TaskMesure du temps + antirebond
      Fonction logique

      Direct

      FENÊTRE

      Fonction minuterie

      Désactivé

      Retard à l'enclenchement

      Retard au déclenchement

      Retard à l'enclenchement et au déclenchement

      Impulsion One Shot

      OnduleurOui
      Précision mesure du temps

      SIO Direct: ---

      SIO Logic : –0,6 ... +0,6 ms ± 0,5 % de la valeur de mesure de temps

      IOL : - 0,9 à + 0,9 ms ± 0,5 % de la valeur de mesure de temps

      Précision mesure du temps (pour la valeur de temps mesurée de 1 s par ex.)

      SIO Direct: ---

      SIO Logic: - 5,6 ... + 5,6 ms

      IOL: - 5,9 ... + 5,9 ms

      Résolution valeur de mesure du temps1 ms
      Temps minimum entre deux événements de processus

      SIO Direct: ---

      SIO Logic: 500 µs

      IOL: 750 µs

      Temps anti-rebond max.

      SIO Direct: ---

      SIO Logic: 30.000 ms

      IOL: 30.000 ms

      Signal de commutation
      Signal de commutation QL1Sortie de commutation (selon la valeur limite définie)
      Signal de commutation QL2Sortie de commutation (selon la valeur limite définie)
      MesureValeur de mesure de temps
    • Diagnostic
      État de l’appareilOui
    • Classifications
      eCl@ss 5.027270904
      eCl@ss 5.1.427270904
      eCl@ss 6.027270904
      eCl@ss 6.227270904
      eCl@ss 7.027270904
      eCl@ss 8.027270904
      eCl@ss 8.127270904
      eCl@ss 9.027270904
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Dessins techniques

    WTB12C-3P2432A70
    Mode de raccordement
    WTB12C-3P2432A70
    Schéma de raccordement Cd-367
    WTB12C-3P2432A70
    Caractéristique WTB12-3, lumière rouge, 350 mm
    WTB12C-3P2432A70
    Graphique de la portée WTB12-3, lumière rouge, 350 mm
    WTB12C-3P2432A70
    Possibilités de réglage
    WTB12C-3P2432A70
    Plan coté WTB12-3, IO-Link