Petite barrière photoélectrique
W12-3

WTB12-3P2441S50
1044106
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      Principe de fonctionnementDétecteur à réflexion directe
      Principe de fonctionnement, détailÉlimination d'arrière-plan
      Distance de commutation max.50 mm ... 100 mm 1)
      Faisceau de l’émetteur
      Source d'émissionLED 2)
      Type de lumièreLumière rouge visible
      Taille du spot lumineux (distance)Ø 2 mm (60 mm)
      Caractéristiques LED
      Longueur d'onde640 nm
      RéglagePotentiomètre, 5 tours
      Caractéristiques spécifiques

      Zone morte jusqu'à 40 mm

      Portée prédéfinie : 55 mm

      • 1) Objet avec 6 % de coefficient de réflexion diffuse (par rapport au blanc standard selon DIN 5033).
      • 2) Durée de vie moyenne de 100.000 h à TU = + 25°C.
    • Caractéristiques électriques
      Tension d’alimentation UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulation résiduelle< 5 Vss 2)
      Consommation45 mA 3)
      Classe de protectionIII
      Sortie numérique
      TypePNP
      Tension du signal PNP HAUT / BAS> Uv - 2,9 V / 0 V <= 1,5 V
      Courant de sortie Imax.≤ 100 mA
      Temps de réponse≤ 250 µs 4)
      Fréquence de commutation2.000 Hz 5)
      TemporisationOne Shot, temporisation de 1,2 ms
      Type de commutationCommutation claire
      Fonction de commutationAntivalent
      Protections électriques

      A 6)

      C 7)

      D 8)

      • 1) Valeurs limites pour fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits max. 8 A.
      • 2) Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance Uv.
      • 3) Sans charge.
      • 4) Durée du signal sur charge ohmique.
      • 5) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
      • 6) A = raccordements UV protégés contre les inversions de polarité.
      • 7) C = suppression des impulsions parasites.
      • 8) D = sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges.
    • Caractéristiques mécaniques
      FormeRectangulaire
      Dimensions (l x H x P)15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
      RaccordementConnecteur M12, 4 pôles
      Matériau
      BoîtierMétal
      Vitre frontalePlastique, PMMA
      Poids130 g
    • Caractéristiques ambiantes
      Indice de protection

      IP66

      IP67

      IP69K

      Température de fonctionnement–40 °C ... +60 °C
      Température ambiante d’entreposage–40 °C ... +75 °C
      Fichier UL n°NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • Classifications
      eCl@ss 5.027270904
      eCl@ss 5.1.427270904
      eCl@ss 6.027270904
      eCl@ss 6.227270904
      eCl@ss 7.027270904
      eCl@ss 8.027270904
      eCl@ss 8.127270904
      eCl@ss 9.027270904
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Dessins techniques

    WTB12-3P2441S50
    Mode de raccordement
    WTB12-3P2441S50
    Schéma de raccordement Cd-083