Petite barrière photoélectrique
W12-3

WTB12-3P1111
1041424
Compris dans la livraison : BEF-KH-W12 (2)
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      Principe de fonctionnementDétecteur à réflexion directe
      Principe de fonctionnement, détailÉlimination d'arrière-plan
      Distance de commutation max.20 mm ... 600 mm 1)
      Distance de commutation20 mm ... 600 mm
      Faisceau de l’émetteur
      Source d'émissionLED 2)
      Type de lumièreLumière infrarouge
      Taille du spot lumineux (distance)15 mm x 15 mm (200 mm)
      Caractéristiques LED
      Longueur d'onde850 nm
      RéglagePotentiomètre, 5 tours
      Contenu de la livraison2 x entretoise BEF-KH-W12, vis comprises
      • 1) Objet avec 90 % de coefficient de rémission (par rapport au blanc standard selon DIN 5033).
      • 2) Durée de vie moyenne de 100.000 h à TU = + 25°C.
    • Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
      MTTFD533 années
      DCavg0 %
      TM (durée d'utilisation)20 années
    • Caractéristiques électriques
      Tension d’alimentation UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulation résiduelle< 5 Vss 2)
      Consommation55 mA 3)
      Classe de protectionIII
      Sortie numérique
      TypePNP
      Tension du signal PNP HAUT / BAS> Uv - 2,5 V / ca. 0 V
      Courant de sortie Imax.≤ 100 mA
      Temps de réponse≤ 330 µs 4)
      Fréquence de commutation1.500 Hz 5)
      Type de commutationCommutation claire/sombre
      Fonction de commutationAntivalent
      Protections électriques

      A 6)

      C 7)

      D 8)

      • 1) Valeurs limites pour fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits max. 8 A.
      • 2) Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance Uv.
      • 3) Sans charge.
      • 4) Durée du signal sur charge ohmique.
      • 5) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
      • 6) A = raccordements UV protégés contre les inversions de polarité.
      • 7) C = suppression des impulsions parasites.
      • 8) D = sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges.
    • Caractéristiques mécaniques
      FormeRectangulaire
      Dimensions (l x H x P)15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
      RaccordementCâble, 4 fils, 2 m 1)
      Raccordement, détail
      Section du conducteur0,25 mm²
      Longueur de câble (L)2 m 1)
      Matériau
      BoîtierMétal
      Vitre frontalePlastique, PMMA
      CâblePVC
      Poids200 g
      • 1) Ne pas déformer le câble si la température est inférieure à 0 °C.
    • Caractéristiques ambiantes
      Indice de protection

      IP66

      IP67

      IP69K

      Température de fonctionnement–40 °C ... +60 °C
      Température ambiante d’entreposage–40 °C ... +75 °C
      Fichier UL n°NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • Classifications
      eCl@ss 5.027270904
      eCl@ss 5.1.427270904
      eCl@ss 6.027270904
      eCl@ss 6.227270904
      eCl@ss 7.027270904
      eCl@ss 8.027270904
      eCl@ss 8.127270904
      eCl@ss 9.027270904
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Dessins techniques

    WTB12-3P1111
    Mode de raccordement
    WTB12-3P1111
    Schéma de raccordement Cd-094
    WTB12-3P1111
    Caractéristique WTB12-3, lumière infrarouge
    WTB12-3P1111
    Graphique de la portée WTB12-3, lumière infrarouge
    WTB12-3P1111
    Possibilités de réglage WTB12-3, WTF12-3, potentiomètre
    WTB12-3P1111
    Plan coté WTB12-3, potentiomètre