- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Capteurs photoélectriques
- Capteurs photoélectriques
- W12
- WTB12-3N1131P01
Petite barrière photoélectrique
W12-3
WTB12-3N1131P01
1044102
Compris dans la livraison :
BEF-WG-W12 (1)
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Applications
-
Vidéos
-
Contenu de la livraison
-
Service et support
-
Informations douanières
-
- Caractéristiques
Principe de fonctionnement Détecteur à réflexion directe Principe de fonctionnement, détail Élimination d'arrière-plan Distance de commutation max. 20 mm ... 350 mm 1) Distance de commutation 20 mm ... 350 mm Faisceau de l’émetteur Source d'émission LED 2) Type de lumière Lumière rouge visible Taille du spot lumineux (distance) Ø 6 mm (200 mm) Caractéristiques LED Longueur d'onde 640 nm Réglage Potentiomètre, 5 tours Contenu de la livraison Équerre de fixation BEF-WG-W12 - 1) Objet avec 90 % de coefficient de rémission (par rapport au blanc standard selon DIN 5033).
- 2) Durée de vie moyenne de 100.000 h à TU = + 25°C.
- Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
MTTFD 672 années DCavg 0 % TM (durée d'utilisation) 20 années
- Caractéristiques électriques
Tension d’alimentation UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Ondulation résiduelle < 5 Vss 2) Consommation 45 mA 3) Classe de protection III Sortie numérique Type NPN Tension du signal NPN HAUT / BAS Env. Uv / < 2,5 V Courant de sortie Imax. ≤ 100 mA Temps de réponse ≤ 330 µs 4) Fréquence de commutation 1.500 Hz 5) Type de commutation Commutation claire/sombre Fonction de commutation Antivalent Protections électriques A 6)
C 7)
D 8)
- 1) Valeurs limites pour fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits max. 8 A.
- 2) Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance Uv.
- 3) Sans charge.
- 4) Durée du signal sur charge ohmique.
- 5) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
- 6) A = raccordements UV protégés contre les inversions de polarité.
- 7) C = suppression des impulsions parasites.
- 8) D = sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges.
- Caractéristiques mécaniques
Forme Rectangulaire Dimensions (l x H x P) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm Raccordement Câble, 4 fils, 2 m 1) Raccordement, détail Section du conducteur 0,25 mm² Longueur de câble (L) 2 m 1) Matériau Boîtier Métal Vitre frontale Plastique, PMMA Câble PVC Poids 200 g - 1) Ne pas déformer le câble si la température est inférieure à 0 °C.
- Caractéristiques ambiantes
Indice de protection IP66
IP67
IP69K
Température de fonctionnement –40 °C ... +60 °C Température ambiante d’entreposage –40 °C ... +75 °C Fichier UL n° NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Classifications
eCl@ss 5.0 27270904 eCl@ss 5.1.4 27270904 eCl@ss 6.0 27270904 eCl@ss 6.2 27270904 eCl@ss 7.0 27270904 eCl@ss 8.0 27270904 eCl@ss 8.1 27270904 eCl@ss 9.0 27270904 eCl@ss 10.0 27270904 eCl@ss 11.0 27270904 eCl@ss 12.0 27270903 ETIM 5.0 EC002719 ETIM 6.0 EC002719 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-
-
-