Petite barrière photoélectrique
W12-3

WTB12-3N1011S47
1044104
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      Principe de fonctionnementDétecteur à réflexion directe
      Principe de fonctionnement, détailÉlimination d'arrière-plan
      Distance de commutation max.20 mm ... 600 mm 1)
      Distance de commutation20 mm ... 600 mm
      Faisceau de l’émetteur
      Source d'émissionLED 2)
      Type de lumièreLumière infrarouge
      Taille du spot lumineux (distance)200 mm
      Caractéristiques LED
      Longueur d'onde850 nm
      RéglagePotentiomètre, 5 tours
      Caractéristiques spécifiques

      Câble 4 m avec connecteur AMP

      Portée prédéfinie : 150 mm

      • 1) Objet avec 90 % de coefficient de rémission (par rapport au blanc standard selon DIN 5033).
      • 2) Durée de vie moyenne de 100.000 h à TU = + 25°C.
    • Caractéristiques électriques
      Tension d’alimentation UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulation résiduelle< 5 Vss 2)
      Consommation55 mA 3)
      Classe de protectionIII
      Sortie numérique
      TypeNPN
      Tension du signal NPN HAUT / BASEnv. Uv / < 2,5 V
      Courant de sortie Imax.≤ 100 mA
      Temps de réponse≤ 330 µs 4)
      Fréquence de commutation1.500 Hz 5)
      Type de commutationCommutation claire
      Protections électriques

      A 6)

      C 7)

      D 8)

      • 1) Valeurs limites pour fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits max. 8 A.
      • 2) Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance Uv.
      • 3) Sans charge.
      • 4) Durée du signal sur charge ohmique.
      • 5) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
      • 6) A = raccordements UV protégés contre les inversions de polarité.
      • 7) C = suppression des impulsions parasites.
      • 8) D = sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges.
    • Caractéristiques mécaniques
      FormeRectangulaire
      Dimensions (l x H x P)15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
      Matériau
      BoîtierMétal
      Vitre frontalePlastique, PMMA
      Poids200 g
    • Caractéristiques ambiantes
      Indice de protection

      IP66

      IP67

      IP69K

      Température de fonctionnement–40 °C ... +60 °C
      Température ambiante d’entreposage–40 °C ... +75 °C
    • Classifications
      eCl@ss 5.027270904
      eCl@ss 5.1.427270904
      eCl@ss 6.027270904
      eCl@ss 6.227270904
      eCl@ss 7.027270904
      eCl@ss 8.027270904
      eCl@ss 8.127270904
      eCl@ss 9.027270904
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Dessins techniques

    WTB12-3N1011S47
    Mode de raccordement
    WTB12-3N1011S47
    Schéma de raccordement Cd-094