- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Capteurs photoélectriques
- Capteurs photoélectriques
- W12
- WSE12C-3P2430A91
- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Capteurs photoélectriques
- Capteurs photoélectriques
- W12
- WSE12C-3P2430A91
Petite barrière photoélectrique
W12-3
WSE12C-3P2430A91
1067783
Remarque :
La fonction horodatage peut être uniquement utilisée avec IO-Link Master de B&R (model X20(c)DS438A)
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Applications
-
Vidéos
-
Service et support
-
Informations douanières
-
- Caractéristiques
Principe de fonctionnement Barrière émetteur-récepteur Distance de commutation max. 0 m ... 20 m Distance de commutation 0 m ... 15 m Faisceau de l’émetteur Source d'émission LED PinPoint 1) Type de lumière Lumière rouge visible Taille du spot lumineux (distance) Ø 220 mm (15 m) Caractéristiques LED Longueur d'onde 640 nm Réglage IO-Link Angle d'émission Env. 1,5° Références des composants 2077230 WE12C-3P2430A91 2078000 WS12-3D2430S05 Configuration 2 broches Entrée externe, Entrée d’apprentissage, Sortie de détection, Sortie logique, Sortie d’alarme encrassement de l’appareil - 1) Durée de vie moyenne de 100.000 h à TU = + 25°C.
- Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
MTTFD 539 années DCavg 0 % TM (durée d'utilisation) 20 années
- Interface de communication
Interface de communication IO-Link V1.1 Interface de communication détail COM2 (38,4 kBaud) Temps de cycle 2,3 ms Longueur de données de process 16 Bit Structure de données de process Bit 0 = signal de commutation QL1
Bit 1 = signal de commutation QL2
Bit 2 à 15 = valeur mesurée
VendorID 26 DeviceID HEX 0x8000F9 DeviceID DEC 8388857
- Caractéristiques électriques
Tension d’alimentation UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Ondulation résiduelle < 5 Vss 2) Consommation, émetteur ≤ 30 mA 3) Consommation, récepteur ≤ 15 mA 3) Classe de protection III Sortie numérique Type PNP Tension du signal PNP HAUT / BAS > Uv - 2,5 V / ca. 0 V Courant de sortie Imax. ≤ 100 mA Répétabilité (temps de réponse) 100 µs 4) Fréquence de commutation 1.500 Hz 5) Type de commutation Commutation claire/sombre Protections électriques A 6)
B 7)
C 8)
D 9)
Temps de réponse Q/ sur broche 2 200 µs ... 300 µs 10) 4) Fréquence de commutation Q / sur broche 2 ≤ 1.500 Hz 11) Entrée test émetteur coupé TE après 0 V - 1) Valeurs limites pour fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits max. 8 A.
- 2) Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance Uv.
- 3) Sans charge.
- 4) Valable pour Q / sur broche 2 si configuré par logiciel.
- 5) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
- 6) A = raccordements UV protégés contre les inversions de polarité.
- 7) B = entrées et sorties protégées contre les inversions de polarité.
- 8) C = suppression des impulsions parasites.
- 9) D = sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges.
- 10) Durée du signal sur charge ohmique.
- 11) Pour un rapport clair/sombre de 1:1, valable pour Q / sur broche 2, si configuré par logiciel.
- Caractéristiques mécaniques
Forme Rectangulaire Dimensions (l x H x P) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm Raccordement Connecteur M12, 4 pôles Matériau Boîtier Métal, zinc moulé sous pression Vitre frontale Plastique, PMMA Poids 120 g
- Caractéristiques ambiantes
Indice de protection IP66
IP67
IP69K
Température de fonctionnement –40 °C ... +60 °C Température ambiante d’entreposage –40 °C ... +75 °C Fichier UL n° NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Smart Task
Désignation Smart Task Estampille + antirebond Fonction logique Direct
ET
OU
FENÊTRE
Hystérésis
Fonction minuterie Désactivé
Retard à l'enclenchement
Retard au déclenchement
Retard à l'enclenchement et au déclenchement
Impulsion One Shot
Onduleur Oui Temps de réponse SIO Direct: 300 µs ... 450 µs 1)
SIO Logic: 550 µs ... 650 µs 2)
IOL: --- 3)
Répétabilité SIO Direct: 150 µs 1)
SIO Logic: 150 µs 2)
IOL: --- 3)
Précision de l'estampille SIO Direct: ---
SIO Logic: ---
IOL : - 90 ... + 90 µs
Temps minimum entre deux événements de processus SIO Direct: 450 µs
SIO Logic: 450 µs
IOL: 500 ms
Quantité de mémoire pour l'estampille SIO Direct: ---
SIO Logic: ---
IOL: 8
Portée max. horodatage SIO Direct: ---
SIO Logic: ---
IOL: 260 ms
Temps anti-rebond max. SIO Direct: ---
SIO Logic: 52 ms
IOL: 52 ms
Signal de commutation Signal de commutation QL1 Sortie de commutation Signal de commutation QL2 Sortie de commutation Mesure Timestamp - 1) SIO Direct : fonctionnement des capteurs en mode standard E/S sans communication IO-Link et sans utilisation des paramètres de logique ou de temps internes aux capteurs (réglage sur « direct »/« inactif »).
- 2) SIO Logic : fonctionnement des capteurs en mode standard E/S sans communication IO-Link. Utilisation des paramètres de logique ou de temps internes aux capteurs, en supplément fonctions d'automatisation.
- 3) IOL : fonctionnement des capteurs avec communication IO-Link totale et utilisation des paramètres de logique, de temps et d'automatisation.
- Diagnostic
État de l’appareil Oui Réserve de fonctionnement Oui
- Classifications
eCl@ss 5.0 27270901 eCl@ss 5.1.4 27270901 eCl@ss 6.0 27270901 eCl@ss 6.2 27270901 eCl@ss 7.0 27270901 eCl@ss 8.0 27270901 eCl@ss 8.1 27270901 eCl@ss 9.0 27270901 eCl@ss 10.0 27270901 eCl@ss 11.0 27270901 eCl@ss 12.0 27270901 ETIM 5.0 EC002716 ETIM 6.0 EC002716 ETIM 7.0 EC002716 ETIM 8.0 EC002716 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-
-