Remarque :
Le capteur est doté d’une fonction spéciale Smart Task. Pour des informations supplémentaires à ce sujet, voir les « Caractéristiques techniques ». Le capteur ne peut être utilisé que de façon limitée pour la détection d’objets seule.
Capteur supplémentaire (par exemple WSE12-3P2431, 1041459), Smart-Sensor répartiteur en Y SYL-1204-G0M11-X1 (6055011), 2 x câble de raccordement (par exemple YF2A14-C60UB3M2A14, 2095999), en option : 2 x carte de diaphragme à fente BL-12-SKN (4031815), recommandée pour le respect de l’erreur de mesure relative.
1) Durée de vie moyenne de 100.000 h à TU = + 25°C.
Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
MTTFD
539 années
DCavg
0 %
TM (durée d'utilisation)
20 années
Interface de communication
Interface de communication
IO-Link V1.1
Interface de communication détail
COM2 (38,4 kBaud)
Temps de cycle
2,3 ms
Longueur de données de process
16 Bit
Structure de données de process
Bit 0 = signal de commutation QL1
Bit 1 = signal de détection Qint.1
Bit 2 à 15 = valeur mesurée
VendorID
26
DeviceID HEX
0x800223
DeviceID DEC
8389155
Caractéristiques électriques
Tension d’alimentation UB
10 V DC ... 30 V DC 1)
Ondulation résiduelle
< 5 Vss2)
Consommation, émetteur
≤ 30 mA 3)
Consommation, récepteur
≤ 15 mA 3)
Classe de protection
III
Sortie numérique
Type
PNP
Tension du signal PNP HAUT / BAS
> Uv - 2,5 V / ca. 0 V
Courant de sortie Imax.
≤ 100 mA
Répétabilité (temps de réponse)
100 µs 4)
Fréquence de commutation
1.500 Hz
Type de commutation
Commutation claire/sombre
Protections électriques
A 5)
B 6)
C 7)
D 8)
Temps de réponse Q/ sur broche 2
200 µs ... 300 µs 4)9)
Fréquence de commutation Q / sur broche 2
≤ 1.500 Hz 10)
Entrée test émetteur coupé
TE après 0 V
1) Valeurs limites pour fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits max. 8 A.
2) Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance Uv.
3) Sans charge.
4) Valable pour Q / sur broche 2 si configuré par logiciel.
5) A = raccordements UV protégés contre les inversions de polarité.
6) B = entrées et sorties protégées contre les inversions de polarité.
7) C = suppression des impulsions parasites.
8) D = sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges.
9) Durée du signal sur charge ohmique.
10) Pour un rapport clair/sombre de 1:1, valable pour Q / sur broche 2, si configuré par logiciel.