- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Capteurs photoélectriques
- Capteurs photoélectriques
- W12
- WL12C-3P2432A71
Petite barrière photoélectrique
W12-3
WL12C-3P2432A71
1067776
Remarque :
Le capteur est doté d’une fonction spéciale Smart Task. Pour des informations supplémentaires à ce sujet, voir les « Caractéristiques techniques ». Le capteur ne peut être utilisé que de façon limitée pour la détection d’objets seule.
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Applications
-
Vidéos
-
Service et support
-
Informations douanières
-
- Caractéristiques
Principe de fonctionnement Barrière réflex Principe de fonctionnement, détail Autocollimation Distance de commutation max. 0 m ... 5 m 1) Distance de commutation 0 m ... 4 m 1) Filtres de polarisation Oui Faisceau de l’émetteur Source d'émission LED PinPoint 2) Type de lumière Lumière rouge visible Taille du spot lumineux (distance) Ø 100 mm (3 m) Caractéristiques LED Longueur d'onde 640 nm Réglage IO-Link
Touche d'apprentissage simple
Angle d'émission Env. 1,5° Configuration 2 broches Entrée externe, Entrée d’apprentissage, Émetteur éteint entrée, Sortie de détection, Sortie logique, Sortie d’alarme encrassement de l’appareil - 1) Réflecteur PL80A.
- 2) Durée de vie moyenne de 100.000 h à TU = + 25°C.
- Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
MTTFD 891 années DCavg 0 % TM (durée d'utilisation) 20 années
- Interface de communication
Interface de communication IO-Link V1.1 Interface de communication détail COM2 (38,4 kBaud) Temps de cycle 2,3 ms Longueur de données de process 16 Bit Structure de données de process Bit 0 = signal de commutation QL1
Bit 1 = signal de commutation QL2
Bit 2 à 15 = valeur mesurée
VendorID 26 DeviceID HEX 0x8000F0 DeviceID DEC 8388848
- Caractéristiques électriques
Tension d’alimentation UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Ondulation résiduelle < 5 Vss 2) Consommation 30 mA 3) Classe de protection III Sortie numérique Type PNP Tension du signal PNP HAUT / BAS > Uv - 2,5 V / ca. 0 V Courant de sortie Imax. ≤ 100 mA Répétabilité (temps de réponse) 100 µs 4) Fréquence de commutation 1.500 Hz 5) Type de commutation Commutation claire/sombre Protections électriques A 6)
B 7)
C 8)
D 9)
Temps de réponse Q/ sur broche 2 200 µs ... 300 µs 10) 4) Fréquence de commutation Q / sur broche 2 ≤ 1.500 Hz 11) - 1) Valeurs limites pour fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits max. 8 A.
- 2) Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance Uv.
- 3) Sans charge.
- 4) Valable pour Q / sur broche 2 si configuré par logiciel.
- 5) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
- 6) A = raccordements UV protégés contre les inversions de polarité.
- 7) B = entrées et sorties protégées contre les inversions de polarité.
- 8) C = suppression des impulsions parasites.
- 9) D = sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges.
- 10) Durée du signal sur charge ohmique.
- 11) Pour un rapport clair/sombre de 1:1, valable pour Q / sur broche 2, si configuré par logiciel.
- Caractéristiques mécaniques
Forme Rectangulaire Dimensions (l x H x P) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm Raccordement Connecteur M12, 4 pôles Matériau Boîtier Métal, zinc moulé sous pression Vitre frontale Plastique, PMMA Poids 120 g
- Caractéristiques ambiantes
Indice de protection IP66
IP67
Température de fonctionnement –40 °C ... +60 °C Température ambiante d’entreposage –40 °C ... +75 °C Fichier UL n° NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Smart Task
Désignation Smart Task Compteur + antirebond Fonction logique Direct
FENÊTRE
Hystérésis
Fonction minuterie Désactivé
Retard à l'enclenchement
Retard au déclenchement
Retard à l'enclenchement et au déclenchement
Impulsion One Shot
Onduleur Oui Fréquence de comptage maximale SIO Direct: --- 1)
SIO Logic: 1500 Hz 2)
IOL: 1000 Hz 3)
Durée de réarmement SIO Direct: ---
SIO Logic: 1,5 ms
IOL: 1,5 ms
Temps minimum entre deux événements de processus SIO Direct: ---
SIO Logic: 450 µs
IOL: 500 ms
Temps anti-rebond max. SIO Direct: ---
SIO Logic: 30.000 ms
IOL: 30.000 ms
Signal de commutation Signal de commutation QL1 Sortie de commutation (selon la valeur limite définie) Signal de commutation QL2 Sortie de commutation (selon la valeur limite définie) Mesure Valeur comptée - 1) SIO Direct : fonctionnement des capteurs en mode standard E/S sans communication IO-Link et sans utilisation des paramètres de logique ou de temps internes aux capteurs (réglage sur « direct »/« inactif »).
- 2) SIO Logic : fonctionnement des capteurs en mode standard E/S sans communication IO-Link. Utilisation des paramètres de logique ou de temps internes aux capteurs, en supplément fonctions d'automatisation.
- 3) IOL : fonctionnement des capteurs avec communication IO-Link totale et utilisation des paramètres de logique, de temps et d'automatisation.
- Diagnostic
État de l’appareil Oui Quality of Teach Oui Quality of Run Oui, Indicateur d’encrassement
- Classifications
eCl@ss 5.0 27270902 eCl@ss 5.1.4 27270902 eCl@ss 6.0 27270902 eCl@ss 6.2 27270902 eCl@ss 7.0 27270902 eCl@ss 8.0 27270902 eCl@ss 8.1 27270902 eCl@ss 9.0 27270902 eCl@ss 10.0 27270902 eCl@ss 11.0 27270902 eCl@ss 12.0 27270902 ETIM 5.0 EC002717 ETIM 6.0 EC002717 ETIM 7.0 EC002717 ETIM 8.0 EC002717 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-
-