Petite barrière photoélectrique
W12-3

WL12C-3P2432A00
1067774
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      Principe de fonctionnementBarrière réflex
      Principe de fonctionnement, détailAutocollimation
      Distance de commutation max.0 m ... 5 m 1)
      Distance de commutation0 m ... 4 m 1)
      Filtres de polarisationOui
      Faisceau de l’émetteur
      Source d'émissionLED PinPoint 2)
      Type de lumièreLumière rouge visible
      Taille du spot lumineux (distance)Ø 100 mm (3 m)
      Caractéristiques LED
      Longueur d'onde640 nm
      Réglage

      IO-Link

      Touche d'apprentissage simple

      Angle d'émissionEnv. 1,5°
      Configuration 2 brochesEntrée externe, Entrée d’apprentissage, Émetteur éteint entrée, Sortie de détection, Sortie logique, Sortie d’alarme encrassement de l’appareil
      • 1) Réflecteur PL80A.
      • 2) Durée de vie moyenne de 100.000 h à TU = + 25°C.
    • Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
      MTTFD891 années
      DCavg0 %
      TM (durée d'utilisation)20 années
    • Interface de communication
      Interface de communicationIO-Link V1.1
      Interface de communication détailCOM2 (38,4 kBaud)
      Temps de cycle2,3 ms
      Longueur de données de process16 Bit
      Structure de données de process

      Bit 0 = signal de commutation QL1

      Bit 1 = signal de commutation QL2

      Bit 2 à 15 = vide

      VendorID26
      DeviceID HEX0x8000EE
      DeviceID DEC8388846
    • Caractéristiques électriques
      Tension d’alimentation UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulation résiduelle< 5 Vss 2)
      Consommation30 mA 3)
      Classe de protectionIII
      Sortie numérique
      TypePNP
      Tension du signal PNP HAUT / BAS> Uv - 2,5 V / ca. 0 V
      Courant de sortie Imax.≤ 100 mA
      Répétabilité (temps de réponse)100 µs 4)
      Fréquence de commutation1.500 Hz 5)
      Type de commutationCommutation claire/sombre
      Protections électriques

      A 6)

      B 7)

      C 8)

      D 9)

      Temps de réponse Q/ sur broche 2200 µs ... 300 µs 10) 4)
      Fréquence de commutation Q / sur broche 2≤ 1.500 Hz 11)
      • 1) Valeurs limites pour fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits max. 8 A.
      • 2) Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance Uv.
      • 3) Sans charge.
      • 4) Valable pour Q / sur broche 2 si configuré par logiciel.
      • 5) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
      • 6) A = raccordements UV protégés contre les inversions de polarité.
      • 7) B = entrées et sorties protégées contre les inversions de polarité.
      • 8) C = suppression des impulsions parasites.
      • 9) D = sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges.
      • 10) Durée du signal sur charge ohmique.
      • 11) Pour un rapport clair/sombre de 1:1, valable pour Q / sur broche 2, si configuré par logiciel.
    • Caractéristiques mécaniques
      FormeRectangulaire
      Dimensions (l x H x P)15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
      RaccordementConnecteur M12, 4 pôles
      Matériau
      BoîtierMétal, zinc moulé sous pression
      Vitre frontalePlastique, PMMA
      Poids120 g
    • Caractéristiques ambiantes
      Indice de protection

      IP66

      IP67

      Température de fonctionnement–40 °C ... +60 °C
      Température ambiante d’entreposage–40 °C ... +75 °C
      Fichier UL n°NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • Smart Task
      Désignation Smart TaskLogique de base
      Fonction logique

      Direct

      ET

      OU

      FENÊTRE

      Hystérésis

      Fonction minuterie

      Désactivé

      Retard à l'enclenchement

      Retard au déclenchement

      Retard à l'enclenchement et au déclenchement

      Impulsion One Shot

      OnduleurOui
      Fréquence de commutation

      SIO Direct: 1500 Hz 1)

      SIO Logic: 1500 Hz 2)

      IOL: 1100 Hz 3)

      Temps de réponse

      SIO Direct: 200 µs ... 300 µs 1)

      SIO Logic: 400 µs ... 500 µs 2)

      IOL: 400 µs ... 750 µs 3)

      Répétabilité

      SIO Direct: 100 µs 1)

      SIO Logic: 100 µs 2)

      IOL: 350 µs 3)

      Signal de commutation
      Signal de commutation QL1Sortie de commutation
      Signal de commutation QL2Sortie de commutation
      • 1) SIO Direct : fonctionnement des capteurs en mode standard E/S sans communication IO-Link et sans utilisation des paramètres de logique ou de temps internes aux capteurs (réglage sur « direct »/« inactif »).
      • 2) SIO Logic : fonctionnement des capteurs en mode standard E/S sans communication IO-Link. Utilisation des paramètres de logique ou de temps internes aux capteurs, en supplément fonctions d'automatisation.
      • 3) IOL : fonctionnement des capteurs avec communication IO-Link totale et utilisation des paramètres de logique, de temps et d'automatisation.
    • Diagnostic
      État de l’appareilOui
      Quality of TeachOui
      Quality of RunOui, Indicateur d’encrassement
    • Classifications
      eCl@ss 5.027270902
      eCl@ss 5.1.427270902
      eCl@ss 6.027270902
      eCl@ss 6.227270902
      eCl@ss 7.027270902
      eCl@ss 8.027270902
      eCl@ss 8.127270902
      eCl@ss 9.027270902
      eCl@ss 10.027270902
      eCl@ss 11.027270902
      eCl@ss 12.027270902
      ETIM 5.0EC002717
      ETIM 6.0EC002717
      ETIM 7.0EC002717
      ETIM 8.0EC002717
      UNSPSC 16.090139121528

    Dessins techniques

    WL12C-3P2432A00
    Schéma de raccordement Cd-367
    WL12C-3P2432A00
    Caractéristique
    WL12C-3P2432A00
    Graphique de la portée
    WL12C-3P2432A00
    Plan coté