Petite barrière photoélectrique
W12-3

WL12-3V2431
1041537
Compris dans la livraison : BEF-KH-W12 (2)
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      Principe de fonctionnementBarrière réflex
      Principe de fonctionnement, détailAutocollimation
      Distance de commutation max.0 m ... 7 m 1)
      Distance de commutation0 m ... 5 m 1)
      Filtres de polarisationOui
      Faisceau de l’émetteur
      Source d'émissionLED 2)
      Type de lumièreLumière rouge visible
      Taille du spot lumineux (distance)Ø 100 mm (3 m)
      Caractéristiques LED
      Longueur d'onde640 nm
      RéglagePotentiomètre, 5 tours
      Angle d'émissionEnv. 1,5°
      Contenu de la livraison2 x entretoise BEF-KH-W12, vis comprises
      • 1) Réflecteur PL80A.
      • 2) Durée de vie moyenne de 100.000 h à TU = + 25°C.
    • Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
      MTTFD1.543 années
      DCavg0 %
    • Caractéristiques électriques
      Tension d’alimentation UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulation résiduelle< 5 Vss 2)
      Consommation100 mA 3)
      Classe de protectionIII
      Sortie numérique
      TypePNP
      Tension du signal PNP HAUT / BAS> Uv - 2,5 V / ca. 0 V
      Courant de sortie Imax.≤ 100 mA
      Temps de réponse≤ 100 µs 4)
      Fréquence de commutation5.000 Hz 5)
      Type de commutationCommutation sombre
      Protections électriques

      A 6)

      C 7)

      D 8)

      • 1) Valeurs limites pour fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits max. 8 A.
      • 2) Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance Uv.
      • 3) Sans charge.
      • 4) Durée du signal sur charge ohmique.
      • 5) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
      • 6) A = raccordements UV protégés contre les inversions de polarité.
      • 7) C = suppression des impulsions parasites.
      • 8) D = sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges.
    • Caractéristiques mécaniques
      FormeRectangulaire
      Dimensions (l x H x P)15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
      RaccordementConnecteur M12, 4 pôles
      Matériau
      BoîtierMétal
      Vitre frontalePlastique, PMMA
      Poids120 g
    • Caractéristiques ambiantes
      Indice de protection

      IP66

      IP67

      IP69K

      Température de fonctionnement–40 °C ... +60 °C
      Température ambiante d’entreposage–40 °C ... +75 °C
      Fichier UL n°NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • Classifications
      eCl@ss 5.027270902
      eCl@ss 5.1.427270902
      eCl@ss 6.027270902
      eCl@ss 6.227270902
      eCl@ss 7.027270902
      eCl@ss 8.027270902
      eCl@ss 8.127270902
      eCl@ss 9.027270902
      eCl@ss 10.027270902
      eCl@ss 11.027270902
      eCl@ss 12.027270902
      ETIM 5.0EC002717
      ETIM 6.0EC002717
      ETIM 7.0EC002717
      ETIM 8.0EC002717
      UNSPSC 16.090139121528

    Dessins techniques

    WL12-3V2431
    Mode de raccordement
    WL12-3V2431
    Schéma de raccordement Cd-110
    WL12-3V2431
    Caractéristique WL12-3
    WL12-3V2431
    Graphique de la portée WL12-3
    WL12-3V2431
    Possibilités de réglage WL12-3, WSE12-3
    WL12-3V2431
    Plan coté WL12-3, WSE12-3