- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Capteurs photoélectriques
- Capteurs photoélectriques
- W12
- WL12-3N2451
Petite barrière photoélectrique
W12-3
WL12-3N2451
1041450
Compris dans la livraison :
BEF-KH-W12 (2)
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Applications
-
Vidéos
-
Contenu de la livraison
-
Service et support
-
Informations douanières
-
- Caractéristiques
Principe de fonctionnement Barrière réflex Principe de fonctionnement, détail Autocollimation Distance de commutation max. 0 m ... 2 m 1) Distance de commutation 0 m ... 1,3 m 1) Filtres de polarisation Oui Faisceau de l’émetteur Source d'émission LED 2) Type de lumière Lumière rouge visible Taille du spot lumineux (distance) Ø 2 mm (90 mm) Caractéristiques LED Longueur d'onde 640 nm Réglage Potentiomètre, 5 tours Angle d'émission Env. 5° Applications spéciales Détection de petits objets Contenu de la livraison 2 x entretoise BEF-KH-W12, vis comprises - 1) Réflecteur PL80A.
- 2) Durée de vie moyenne de 100.000 h à TU = + 25°C.
- Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
MTTFD 1.388 années DCavg 0 %
- Caractéristiques électriques
Tension d’alimentation UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Ondulation résiduelle < 5 Vss 2) Consommation 40 mA 3) Classe de protection III Sortie numérique Type NPN Tension du signal NPN HAUT / BAS Env. Uv / < 2,5 V Courant de sortie Imax. ≤ 100 mA Temps de réponse ≤ 330 µs 4) Fréquence de commutation 1.500 Hz 5) Type de commutation Commutation claire/sombre Fonction de commutation Antivalent Protections électriques A 6)
C 7)
D 8)
Version spéciale Optique focalisée - 1) Valeurs limites pour fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits max. 8 A.
- 2) Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance Uv.
- 3) Sans charge.
- 4) Durée du signal sur charge ohmique.
- 5) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
- 6) A = raccordements UV protégés contre les inversions de polarité.
- 7) C = suppression des impulsions parasites.
- 8) D = sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges.
- Caractéristiques mécaniques
Forme Rectangulaire Dimensions (l x H x P) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm Raccordement Connecteur M12, 4 pôles Matériau Boîtier Métal Vitre frontale Plastique, PMMA Poids 120 g
- Caractéristiques ambiantes
Indice de protection IP66
IP67
IP69K
Température de fonctionnement –40 °C ... +60 °C Température ambiante d’entreposage –40 °C ... +75 °C Fichier UL n° NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Classifications
eCl@ss 5.0 27270902 eCl@ss 5.1.4 27270902 eCl@ss 6.0 27270902 eCl@ss 6.2 27270902 eCl@ss 7.0 27270902 eCl@ss 8.0 27270902 eCl@ss 8.1 27270902 eCl@ss 9.0 27270902 eCl@ss 10.0 27270902 eCl@ss 11.0 27270902 eCl@ss 12.0 27270902 ETIM 5.0 EC002717 ETIM 6.0 EC002717 ETIM 7.0 EC002717 ETIM 8.0 EC002717 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-
-
-