Capteurs photoélectriques multi-tâches
PowerProx

WTT4SLC-3B2262B01
1106949
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      Type d'appareilCapteurs photoélectriques
      Principe du capteur / de détectionDétecteur à réflexion directe, élimination d'arrière-plan
      Dimensions (l x H x P)12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm
      Forme du boîtier (émission de lumière)Rectangulaire
      Distance de commutation max.50 mm ... 1.300 mm 1)
      Distance de commutation100 mm ... 1.300 mm 2)
      Valeur de la distance
      Plage de mesure90 mm ... 1.300 mm 1)
      Résolution1 mm
      Répétabilité4,5 mm ... 11 mm 3) 4) 5)
      Précision± 35 mm
      Sortie de valeur de distanceVia IO-Link
      Fréquence de mise à jour de la distance0,8 ms
      Type de lumièreLumière rouge visible
      Source d'émissionLaser 6)
      Taille du spot lumineux (distance)Ø 4,4 mm (1.300 mm)
      Longueur d'onde658 nm
      Classe laser1 (IEC 60825-1 / CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11)
      Réglage

      Touche d'apprentissage simple

      IO-Link

      Configuration 2 brochesEntrée externe, Entrée d’apprentissage, Émetteur éteint entrée, Sortie de détection, Sortie logique
      • 1) Objet avec 6 ... 90 % de réémission (par rapport au blanc standard selon DIN 5033).
      • 2) Réglable.
      • 3) Correspond à 1 σ.
      • 4) Voir les courbes caractéristiques de la reproductivité.
      • 5) 6 % ... 90 % de réémission.
      • 6) Durée de vie moyenne : 50.000 h à TU = +25 °C.
    • Mécanique/électronique
      Tension d'alimentation10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulation résiduelle< 5 Vss 2)
      Consommation25 mA 3)
      Sortie de commutationPush-pull : PNP/NPN
      Fonction de commutationRéglage par défaut : broche 2 / blanche (MF) : entrée test, broche 4 / noire : contact NF NPN (commutation claire), contact NO PNP (commutation sombre)
      Type de commutationCommutation sombre/claire
      Courant de sortie Imax.≤ 50 mA
      Temps de réponse≤ 5 ms 4)
      Fréquence de commutation100 Hz 5)
      EntréeMFin = entrée multifonction, programmable
      Mode de raccordementConnecteur mâle M8, 4 pôles
      Protections électriques

      A 6)

      B 7)

      D 8)

      Classe de protectionIII
      Poids10 g
      Matériau du boîtier

      Plastique, MABS

      ABS

      Matériau de l'optiquePlastique, PMMA
      Indice de protectionIP67
      Température de fonctionnement–40 °C ... +50 °C 9)
      Température ambiante d’entreposage–40 °C ... +75 °C
      Temps de préchauffage< 10 min 10)
      Durée d'initialisation< 300 ms
      Fichier UL n°E181493
      • 1) Valeurs limites. Fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits max. 8 A.
      • 2) Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance Uv.
      • 3) Sans charge.
      • 4) Durée du signal sur charge ohmique.
      • 5) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
      • 6) A = raccordements UV protégés contre les inversions de polarité.
      • 7) B = sorties protégées contre les inversions de polarité.
      • 8) D = sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges.
      • 9) À partir de Tu = 45 °C, un courant de sortie max. Imax = 50 mA est admissible.
      • 10) Sous Tu = –10 °C, un temps de préchauffage est nécessaire.
    • Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
      MTTFD256 années
      DCavg0 %
      TM (durée d'utilisation)20 années
    • Interface de communication
      Interface de communicationIO-Link V1.1
      Interface de communication détailCOM3 (230,4 kBaud)
      Temps de cycle0,8 ms
      Longueur de données de process4 Byte
      Structure de données de process

      Bit 0 = signal de commutation QL1

      Bit 1 = signal de commutation QL2

      Bit 2 = signal de détection Qint.1

      Bit 3 = signal de détection Qint.2

      Bit 4 = signal de détection Qint.3

      Bit 5 = signal de détection Qint.4

      Bit 6 = signal de détection Qint.5

      Bit 7 = signal de détection Qint.6

      Bit 8 = signal de détection Qint.7

      Bit 9 = signal de détection Qint.8

      Bit 10 à 15 = vide

      Bit 16 ... 31 = valeur de la distance

      VendorID26
      DeviceID HEX0x800264
      DeviceID DEC8389220
    • Smart Task
      Désignation Smart TaskLogique de base
      Fonction logique

      Direct

      ET

      OU

      FENÊTRE

      Hystérésis

      Fonction minuterie

      Désactivé

      Retard à l'enclenchement

      Retard au déclenchement

      Retard à l'enclenchement et au déclenchement

      Impulsion One Shot

      OnduleurOui
      Signal de commutation
      Signal de commutation QL1Sortie de commutation
      Signal de commutation QL2Sortie de commutation
    • Diagnostic
      Température de l’appareil
      Plage de mesure-127 °C ... +127 °C
      État de l’appareilOui
      Compteur d’heures de fonctionnementOui
    • Classifications
      eCl@ss 5.027270904
      eCl@ss 5.1.427270904
      eCl@ss 6.027270904
      eCl@ss 6.227270904
      eCl@ss 7.027270904
      eCl@ss 8.027270904
      eCl@ss 8.127270904
      eCl@ss 9.027270904
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528
    • Raccordement/Affectation des broches
      Mode de raccordementConnecteur mâle M8, 4 pôles

    Dessins techniques

    WTT4SLC-3B2262B01
    Schéma de raccordement Cd-450
    WTT4SLC-3B2262B01
    Caractéristique
    WTT4SLC-3B2262B01
    Caractéristique
    WTT4SLC-3B2262B01
    Taille du spot lumineux
    WTT4SLC-3B2262B01
    Répétabilité
    WTT4SLC-3B2262B01
    Plan coté