Capteurs photoélectriques
GR18S

Ronde, courte et imbattable sur le plan rentabilité

Vos avantages

  • Idéal pour les applications à faible encombrement grâce au boîtier court
  • Nombreuses possibilités de montage grâce aux différentes formes des boîtiers
  • Alignement simple et détection précise grâce à la LED PinPoint
  • Le fort couple de serrage de la version "Fully-Flush" apporte une robustesse particulière en manutention
  • Robustesse et fiabilité grâce à la technologie éprouvée de SICK
  • Voyant d'état très lisible réduisant les temps/coûts d'installation et de maintenance

Aperçu

Ronde, courte et imbattable sur le plan rentabilité

La famille de cellules GR18S en boîtier cylindrique de longueur particulièrement courte offre un rapport prix/performances optimum. Grâce à ses cinq formes différentes de boîtier, elle est utilisable dans beaucoup d'applications. La LED PinPoint, les versions boîtier plastique ou métallique ainsi qu'un voyant d'état bien visible complètent son profil. La version "Fully-Flush" est particulièrement remarquable qui a été conçue spécialement pour être utilisée dans l'environnement rude de la manutention et du stockage.

En bref
  • Capteur cylindrique économique M18 de forme particulièrement courte
  • Cinq formes différentes de boîtiers
  • Versions en plastique ou en métal, avec optique axiale ou radiale
  • LED PinPoint très claire et bien visible
  • Potentiomètre de réglage du seuil de commutation (selon le type)
  • Version spéciale métallique « Fully-Flush »
  • Voyant d'état parfaitement visible
  • Indice de protection IP 67

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Dimensions (l x H x P)18 mm x 18 mm x 38,1 mm
    Distance de commutation max.

    3 mm ... 300 mm 1)

    3 mm ... 100 mm 1)

    3 mm ... 115 mm 1)

    3 mm ... 350 mm 1)

    5 mm ... 550 mm 1)

    5 mm ... 1.000 mm 1)

    0,03 m ... 7,2 m 2)

    0 m ... 15 m

    Source d'émissionLED PinPoint / LED
    Type de lumièreLumière rouge visible / lumière infrarouge
    Indice de protectionIP67
    Matériau du boîtier

    Métal Laiton nickelé et ABS

    Plastique ABS

    RéglagePotentiomètre, 270° / Aucune
    • 1) Objet avec 90 % de réémission (par rapport au blanc standard selon DIN 5033).
    • 2) Réflecteur PL80A.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements