Filtrer par :
15000.0 mm 60000.0 mm
18.0 mm 44.9 mm
16.2 mm 18.0 mm
31.4 mm 97.7 mm

6 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 6 de 6

Vue : Vue galerie Vue liste
Ronde, courte et imbattable sur le plan rentabilité
  • Capteur cylindrique économique M18 de forme particulièrement courte
  • Cinq formes différentes de boîtiers
  • Versions en plastique ou en métal, avec optique axiale ou radiale
  • LED PinPoint très claire et bien visible
  • Potentiomètre de réglage du seuil de commutation (selon le type)
  • Version spéciale métallique « Fully-Flush »
  • Voyant d'état parfaitement visible
  • Indice de protection IP 67
Comparer maintenant
Sélectionner
Capteurs photoélectriques cylindriques avec touche d'apprentissage pour les zones de lavage
  • Capteurs photoélectriques cylindriques en boîtier inox M18 avec indice de protection IP69K
  • Résiste à tous les agents de nettoyage courants, certifié par un institut indépendant
  • Plage de température étendue : +85° C (en permanence), +100° C (pendant 15 min)
  • Réglage par touche de fonction apprentissage
  • Tous les matériaux, y compris boîtier, LED et lentille résistent aux produits chimiques
  • Classe de protection IP69k et IP68 selon DIN40050
  • Numéros références gravés au laser
  • Certifié suivant ECOLAB et JohnsonDiversey
Comparer maintenant
Sélectionner
Rond, standard le plus rentable
  • Capteurs M18 cylindriques peu coûteux dans un boîtier de forme standard
  • Boîtier métallique et plastique avec sortie d'optique droite
  • LED PinPoint très claire et bien visible
  • Voyant d'état parfaitement visible
  • Indice de protection IP 67
Comparer maintenant
Sélectionner
Détection sûre d’objets de toute sorte
  • Le portefeuille le plus complet et le plus flexible de capteurs hybrides
  • Nouvelle barre lumineuse intuitive
  • Élimination d’arrière-plan la meilleure du secteur
  • Détection d’objets transparents grâce à la technologie AutoAdapt
  • Boîtier VISTAL
Comparer maintenant
Sélectionner
Un produit efficace et pas uniquement économique
  • Capteur M18 cylindrique économique
  • Grandes portées de 100 mm, 400 mm, 800 mm (détecteur en réflexion directe), 300 mm (détecteur en réflexion directe à élimination d’arrière-plan), 6 m (barrière reflex) et 20 m (barrière simple)
  • Affichage d’état clair avec visibilité sur 360°
  • La large gamme de produits apporte une solution à de nombreuses applications
  • Fréquences de commutation élevées jusqu’à 1000 Hz
  • Disponible sous boîtier plastique ou métallique
  • Axe optique axial ou radial au choix (90°)
Comparer maintenant
Sélectionner
Capteur laser en boîtier cylindrique M18
  • Emetteur à diode laser en boîtier cylindrique M18
  • Classe laser 1
  • Temps de réponse rapide
  • Sortie faisceau optique radiale ou axiale
  • Boîtier métallique durable
  • Indice de protection : IP67
  • Petit spot lumineux visible pour détection de petits objets
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 6 de 6