Capteurs pour vérins à rainure en T
MZ2Q-T

MZ2Q-TSLPSKU0
1115197
copie du lien
    • Caractéristiques
      Type de vérinRainure en T
      Plage de détection0 mm ... 50 mm
      Formes de vérin avec adaptateur

      Vérin à profilé

      Vérin à tirant

      Vérin cylindrique

      Vérin avec rainure en queue d'aronde

      Rail SMC CDQ2

      Rail SMC ECDQ2

      Longueur du boîtier40 mm
      Sortie de commutation2 x PNP
      Fonction de sortieContact NO
      Version électriqueCC 4 fils
      Indice de protectionIP67 1)
      Fonctions IO-LinkFonctions standard
      Réglage
      Panneau de commande apprentissageProgrammation des points de commutation 1 et 2
      IO-LinkVerrouillage de la touche de programmation
      Programmation des points de commutation 1 et 2
      Bande de tolérance autour des points de commutation en 5 niveaux
      • 1) Selon EN 60529.
    • Mécanique/électronique
      Plage de détection0 mm ... 50 mm
      Tension d'alimentation15 V DC ... 30 V DC
      ConsommationTyp. 25 mA, sans charge
      Chute de tension≤ 2,2 V
      Courant permanent Ia≤ 100 mA
      Classe de protectionIII
      Hystérésis typ.1 mT
      Reproductibilité≤ 0,1 mT 1)
      Protection contre l'inversion de polaritéOui
      Protection contre les courts-circuitsOui
      ApprentissageOui
      Suppression d'impulsion à la mise sous tensionOui
      Température de fonctionnement–20 °C ... +75 °C
      Immunité aux chocs et aux vibrations30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
      CEMSelon EN 60947-5-2
      Mode de raccordementCâble, 4 fils, 2 m
      Mode de raccordement, détail
      Diamètre de câbleØ 2,6 mm
      Rayon de courbureEn cas de pose fixe > 5 x diamètre de câble
      À l’état en mouvement > 10 x diamètre de câble
      Sortie de câbleAxial
      Matériau
      BoîtierPlastique
      CâblePUR
      Fichier UL n°NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
      • 1) Ub et Ta constantes.
    • Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
      MTTFD799 années
      DCavg0 %
      TM (durée d'utilisation)20 années
    • Interface de communication
      Interface de communicationIO-Link V1.0
      Interface de communication détailCOM2 (38,4 kBaud)
      Temps de cycle2,3 ms
      Longueur de données de process2 Bit
      Structure de données de process

      Bit 0 = signal de commutation QL1

      Bit 1 = signal de commutation QL2

      Bit 2 à 7 = vide

    • Classifications
      eCl@ss 5.027270104
      eCl@ss 5.1.427270104
      eCl@ss 6.027270104
      eCl@ss 6.227270104
      eCl@ss 7.027270104
      eCl@ss 8.027270104
      eCl@ss 8.127270104
      eCl@ss 9.027270104
      eCl@ss 10.027270104
      eCl@ss 11.027270104
      eCl@ss 12.027274301
      ETIM 5.0EC002544
      ETIM 6.0EC002544
      ETIM 7.0EC002544
      ETIM 8.0EC002544
      UNSPSC 16.090139122230

    Dessins techniques

    MZ2Q-TSLPSKU0
    Consigne de montage
    MZ2Q-TSLPSKU0
    Schéma de raccordement Cd-033
    MZ2Q-TSLPSKU0
    Plan coté Câble