Capteurs pour vérins à rainure en T
MZ2Q-T
MZ2Q-FTZNS-KU0
1048103
copie du lien
-
Caractéristiques
Type de vérin | Rainure en T |
Plage de détection | 0 mm ... 50 mm |
Formes de vérin avec adaptateur | Vérin à profilé Vérin à tirant Vérin cylindrique Vérin avec rainure en queue d'aronde Rail SMC CDQ2 Rail SMC ECDQ2 |
Longueur du boîtier | 40 mm |
Sortie de commutation | 2 x NPN |
Fonction de sortie | Contact NO |
Version électrique | CC 4 fils |
Indice de protection | IP67 1) |
Réglage | | Panneau de commande apprentissage | Programmation des points de commutation 1 et 2 |
|
Mécanique/électronique
Plage de détection | 0 mm ... 50 mm |
Tension d'alimentation | 12 V DC ... 30 V DC |
Consommation | Typ. 25 mA, sans charge |
Chute de tension | ≤ 2,2 V |
Courant permanent Ia | ≤ 100 mA |
Classe de protection | III |
Hystérésis typ. | 1 mT |
Reproductibilité | ≤ 0,1 mT 1) |
Protection contre l'inversion de polarité | Oui |
Protection contre les courts-circuits | Oui |
Apprentissage | Oui |
Suppression d'impulsion à la mise sous tension | Oui |
Température de fonctionnement | –20 °C ... +75 °C |
Immunité aux chocs et aux vibrations | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
CEM | Selon EN 60947-5-2 |
Mode de raccordement | Câble, 4 fils, 2 m |
Mode de raccordement, détail | | Section du conducteur | 0,08 mm² | Diamètre de câble | Ø 2,6 mm | Rayon de courbure | En cas de pose fixe > 5 x diamètre de câble | | À l’état en mouvement > 10 x diamètre de câble | Sortie de câble | Axial |
|
Matériau | | Boîtier | Plastique | Câble | PUR |
|
Fichier UL n° | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
Classifications
eCl@ss 5.0 | 27270104 |
eCl@ss 5.1.4 | 27270104 |
eCl@ss 6.0 | 27270104 |
eCl@ss 6.2 | 27270104 |
eCl@ss 7.0 | 27270104 |
eCl@ss 8.0 | 27270104 |
eCl@ss 8.1 | 27270104 |
eCl@ss 9.0 | 27270104 |
eCl@ss 10.0 | 27270104 |
eCl@ss 11.0 | 27270104 |
eCl@ss 12.0 | 27274301 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 8.0 | EC002544 |
UNSPSC 16.0901 | 39122230 |
Dessins techniques
Consigne de montage
Schéma de raccordement Cd-033
Plan coté Câble
-
-
-
-
-
Veuillez attendre
Votre demande est en cours de traitement...