Capteurs magnétiques pour vérins très courts pour grappins
Vos avantages
Un boîtier ultra court permet d’économiser de l’espace de montage, augmentant ainsi l’efficacité de l’installation
Point de commutation court optimisé pour les applications de grappins qui augmente l’efficacité des processus grâce à des temps de cycle PSDI plus élevés
Convient pour des applications multiples : la forme du capteur convient à toutes les rainures en C courantes, quels que soient le profil et la marque du vérin.
Frais d’entreposage réduits, design de machine plus flexible et un service d’assistance simplifié
Installation aisée et rapide du capteur dans la rainure par le haut
La fixation robuste maintient le capteur dans la position souhaitée, même en cas de choc ou de vibrations, et augmente la fiabilité
Capteurs magnétiques pour vérins très courts pour grappins
Le capteur magnétique pour vérins MZCG détecte la position de piston dans les grappins pneumatiques et vérins miniature. En raison de sa forme courte, le MZCG est particulièrement adapté aux rainures en C d’actionneurs pneumatiques de très petite taille, comme ils sont par exemple utilisés dans la manutention et assemblage, la robotique ou l’industrie de l’électronique. Le capteur est tout simplement placé dans la rainure en C et peut être fixé rapidement et de façon fiable sur le cylindre. Avec sa forme du boîtier universel, le MZCG convient pour les rainures en C diverses de différents fabricants. Cela réduit les frais d’entreposage, permet un design de machine plus flexible et un service d’assistance simplifié.
En bref
Boîtier ultracourt (12,2 mm) pour des applications dans les grappins pneumatiques et vérins miniature
Pour toutes les rainures en C courantes, par ex. Schunk, Zimmer, Festo ou SMC
Point de commutation court et précis, parfait pour des applications avec une course réduite
Câble compatible chaîne porte-câble
LED d’état de commutation
Indice de protection : IP68
 
Une collaboration sur un pied d’égalité
Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise. Pour en savoir plus
Smart Fluid Power
Smart Fluid Power
Des solutions de détection pour les systèmes hydrauliques et pneumatiques
Les capteurs Fluid Power de SICK garantissent des mesures intelligentes, flexibles et fiables dans de nombreuses applications pneumatiques et hydrauliques.
Spécialement conçu pour grappins pneumatiques et vérins miniature
Le capteur magnétique pour vérins MZCG de SICK est particulièrement adapté à la détection de la position de piston dans les grappins pneumatiques et les vérins miniature avec rainure en C, comme ils sont p. ex. utilisés dans la manutention et assemblage, la robotique ou l’industrie de l’électronique. Le prodige au format miniature montre ce dont il est capable partout où il y a peu de place.
MZCG - capteur pour vérins ultra court
Avec un boîtier court de seulement 12,2 mm et une connexion de câble radiale pivotée à 90°, le MZCG est parfait pour de petits entraînements.
Utilisation universelle pour différentes rainures en C des fabricants de grappins et de vérins les plus communs.
Concept de fixation intelligent, grâce à une vis imperdable, le capteur est verrouillé en un tour de main.
Avec sa forme du boîtier universel, le MZCG convient pour des rainures en C diverses de différents fabricants de grappins et de vérins. Cela réduit les frais d’entreposage, permet un design de machine plus flexible et un service d’assistance simplifié.
Montage facile et rapide, peu encombrant
Grâce à sa forme universelle, le MZCG peut être placé en toute simplicité dans la rainure en C par le haut. Le nouveau concept de fixation avec vis imperdable assure une fixation rapide et sûre dans la rainure en C. Le boîtier court de seulement 12,2 mm et une connexion de câble radiale pivotée à 90° permettent un montage flexible lorsqu’il n’y a que peu de place. Malgré la forme courte, le capteur assure une fonctionnalité maximale pour un poids minimal.
Principe de fonctionnement
Montage aisé avec Drop-in et fixation sûre dans la rainure en C grâce au concept de fixation.
Gain de place grâce à la connexion de câble radiale et la forme courte.
Comparaison montage MZCG (grappin à gauche) et MZC1 (grappin à droite).
Montage Drop-in et une connexion de câble pivotée à 90° fiable permettant de gagner du temps.