Capteurs d'inclinaison
TMS/TMM22
TMS22E-PKG360
1116340
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Vidéos
-
Service et support
-
Informations douanières
-
- Performance
Nombre d'axes 1 Plage de mesure 360° Résolution ≤ 0,03° Limites d’erreur G Typ. 0,25° 1)
Max. 0,4°
Différence de répétition standard σr 30 μA 2) Coefficient thermique (point zéro) ±0,03°/K Fréquence limite 2 Hz Période d'échantillonnage 400 Hz - 1) Selon la norme DIN ISO 1319-1, position de la limite d’erreur supérieure et inférieure en fonction de la situation de montage, valeur indiquée se réfère à la position symétrique, c.à.d. différences vers le haut et vers le bas ont la même valeur.
- 2) Selon la norme DIN ISO 55350-13 : 68,3 % des valeurs mesurées se situent au sein de la plage indiquée.
- Interfaces
Interface de communication Analogique / 4...20 mA Fonction 0-Jeu via matériel broche ✔ Résistance ohmique 200 Ω ... 900 Ω 1) Informations d'état LED 2x (vert/rouge) Signal de sortie (erreur) 2...3 mA Durée d'initialisation 250 ms - 1) À 24 V CC. La valeur dépend de la tension d’alimentation et peut être consultée dans la notice d’instructions.
- Caractéristiques électriques
Mode de raccordement Câble, 5 fils, avec connecteur mâle, M12, 5 pôles, 1 m Tension d'alimentation 12 V DC ... 30 V DC Consommation < 50 mA (+ Iloop) @ 24 V Protection contre l'inversion de polarité ✔ Protection contre les courts-circuits des sorties ✔ MTTFd : temps moyen avant défaillance dangereuse 961 années (EN ISO 13849-1) 1) - 1) Ce produit est un produit standard et non un composant de sécurité au sens de la directive machines. Calculé sur la base d'une charge nominale des composants, d'une température moyenne de 40 °C, d'une fréquence d'utilisation de 8760 h/a. Toutes les défaillances électroniques sont considérées comme des défaillances dangereuses. pour plus d'informations, voir le document n° 8015532.
- Caractéristiques mécaniques
Dimensions 38,8 mm x 30 mm x 10,4 mm Poids Env. 60 g Matériau, boîtier Plastique (PA12) renforcé de fibres de verre Matériau, câble PUR
- Caractéristiques ambiantes
CEM EN 61326-1 Indice de protection IP66, IP67, IP68, IP69K Plage de température de fonctionnement –40 °C ... +80 °C Plage de température de stockage –40 °C ... +85 °C Résistance aux chocs 100 g, 6 ms (selon EN 60068-2-27) Résistance aux vibrations 10 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
- Classifications
ECl@ss 5.0 27270790 ECl@ss 5.1.4 27270790 ECl@ss 6.0 27270790 ECl@ss 6.2 27270790 ECl@ss 7.0 27270790 ECl@ss 8.0 27270790 ECl@ss 8.1 27270790 ECl@ss 9.0 27270790 ECl@ss 10.0 27271101 ECl@ss 11.0 27271101 ECl@ss 12.0 27271101 ETIM 5.0 EC001852 ETIM 6.0 EC001852 ETIM 7.0 EC001852 ETIM 8.0 EC001852 UNSPSC 16.0901 41111613
-
-
-
-