Capteurs d'inclinaison
TMS/TMM22

TMM22E-PKG090
1116345
Unité
copie du lien
    • Performance
      Nombre d'axes2
      Plage de mesure± 90°
      Résolution≤ 0,015°
      Limites d’erreur G

      Typ. 0,25° 1)

      Max. 0,6°

      Différence de répétition standard σr30 μA 2)
      Sensibilité croisée compensée (deux axes)Typ. ± 0,5°, max. ± 0,9°
      Coefficient thermique (point zéro)±0,03°/K
      Fréquence limite2 Hz
      Période d'échantillonnage400 Hz
      • 1) Selon la norme DIN ISO 1319-1, position de la limite d’erreur supérieure et inférieure en fonction de la situation de montage, valeur indiquée se réfère à la position symétrique, c.à.d. différences vers le haut et vers le bas ont la même valeur.
      • 2) Selon la norme DIN ISO 55350-13 : 68,3 % des valeurs mesurées se situent au sein de la plage indiquée.
    • Interfaces
      Interface de communicationAnalogique / 4...20 mA
      Fonction 0-Jeu via matériel broche
      Résistance ohmique200 Ω ... 900 Ω 1)
      Informations d'état
      LED2x (vert/rouge)
      Signal de sortie (erreur)2...3 mA
      Durée d'initialisation250 ms
      • 1) À 24 V CC. La valeur dépend de la tension d’alimentation et peut être consultée dans la notice d’instructions.
    • Caractéristiques électriques
      Mode de raccordementCâble, 5 fils, avec connecteur mâle, M12, 5 pôles, 1 m
      Tension d'alimentation12 V DC ... 30 V DC
      Consommation< 50 mA (+ Iloop) @ 24 V
      Protection contre l'inversion de polarité
      Protection contre les courts-circuits des sorties
      MTTFd : temps moyen avant défaillance dangereuse961 années (EN ISO 13849-1) 1)
      • 1) Ce produit est un produit standard et non un composant de sécurité au sens de la directive machines. Calculé sur la base d'une charge nominale des composants, d'une température moyenne de 40 °C, d'une fréquence d'utilisation de 8760 h/a. Toutes les défaillances électroniques sont considérées comme des défaillances dangereuses. pour plus d'informations, voir le document n° 8015532.
    • Caractéristiques mécaniques
      Dimensions38,8 mm x 30 mm x 10,4 mm
      PoidsEnv. 60 g
      Matériau, boîtierPlastique (PA12) renforcé de fibres de verre
      Matériau, câblePUR
    • Caractéristiques ambiantes
      CEMEN 61326-1
      Indice de protectionIP66, IP67, IP68, IP69K
      Plage de température de fonctionnement–40 °C ... +80 °C
      Plage de température de stockage–40 °C ... +85 °C
      Résistance aux chocs100 g, 6 ms (selon EN 60068-2-27)
      Résistance aux vibrations10 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
    • Classifications
      ECl@ss 5.027270790
      ECl@ss 5.1.427270790
      ECl@ss 6.027270790
      ECl@ss 6.227270790
      ECl@ss 7.027270790
      ECl@ss 8.027270790
      ECl@ss 8.127270790
      ECl@ss 9.027270790
      ECl@ss 10.027271101
      ECl@ss 11.027271101
      ETIM 5.0EC001852
      ETIM 6.0EC001852
      ETIM 7.0EC001852
      ETIM 8.0EC001852
      UNSPSC 16.090141111613

    Dessins techniques

    TMM22E-PKG090
    Plan coté
    TMM22E-PKG090
    Affectation des broches