Un appareil polyvalent et robuste pour la mesure de l’inclinaison
Vos avantages
Mesure précise de l’inclinaison à une ou deux dimensions pour les applications sensibles aux coûts
Fiabilité maximale grâce à la conception robuste du capteur avec circuit électronique encapsulé et étanche à la poussière et à l’eau
Grande fiabilité de mesure sur toute la plage de mesure, même dans des conditions ambiantes difficiles, grâce à une suppression optimisée des interférences
Peut être facilement intégré dans un large éventail d’applications grâce à ses dimensions compactes
Le signal de sortie analogique assure une compatibilité maximale dans les environnements industriels
Information constante sur l’état du capteur grâce à un retour d’information visuel par LED
Un appareil polyvalent et robuste pour la mesure de l’inclinaison
Les capteurs d’inclinaison TMS22 (à un axe) et TMM22 (à deux axes) permettent de réaliser des mesures d’inclinaison économiques et de haute précision. La base en est la puissante technologie MEMS, qui obtient un score avec une tolérance d’erreur de ± 0,25° et une excellente répétabilité. Les valeurs mesurées sont transmises par un signal analogique linéarisé. Afin de répondre aux exigences les plus élevées en termes de résistance pour les applications extérieures telles que les systèmes photovoltaïques, le circuit électronique du capteur est directement intégré dans le boîtier lors du moulage par injection. Par conséquent, le TMS/TMM22 satisfait aux dispositions de l’indice protection IP66, IP68 ou IP69K. La conception compacte avec une hauteur de seulement 10,4 mm permet également des options d’intégration presque illimitées.
En bref
Plage de mesure jusqu’à 360° (1 axe) ou jusqu’à ± 90° (2 axes)
Technologie MEMS sans usure pour une précision et une qualité de signal durablement élevées
Précision de mesure de ± 0,25°
Interfaces analogiques 0 à 10 V et 4 à 20 mA disponibles ou personnalisables
Indices de protection IP66, IP68 et IP69K
Fonction de préréglage pour la réinitialisation lors de l’installation
Avantages
Intégration flexible
Le TMS/TMM22 transmet ses données d’inclinaison précises à la commande de l’installation via un signal analogique linéarisé. Pour une compatibilité maximale, le capteur est disponible avec les interfaces analogiques courantes 0 à 10 V et 4 à 20 mA. L’interface peut également être adaptée individuellement aux exigences respectives à la demande du client. Actuellement en cours de planification : une extension pour inclure des interfaces numériques telles que IO-Link et CANopen. Pour faciliter au maximum l’intégration du système, le câble du capteur, qui est relié en permanence au boîtier, est disponible avec un connecteur mâle M12 droit ou coudé, avec des brins ouverts ou avec une solution personnalisée.
Le TMS/TMM22 est disponible en standard avec les interfaces suivantes : 0 à 10 V, 4 à 20 mA.
Intégration flexible du système grâce au connecteur mâle M12 standard, en tant que variante avec des brins ouverts ou en tant que solution personnalisée.
Conception compacte : avec ses 38,8 mm x 30 mm x 10,4 mm seulement, le TMS/TMM22 s’intègre facilement dans presque toutes les applications.
L’intégration la plus simple : le TMS/TMM22 s’intègre sans effort dans les systèmes existants grâce à sa conception compacte, à ses diverses interfaces et à ses modes de raccordement.
Plus de puissance par volume
Le TMS/TMM22 doit ses dimensions compactes et ses valeurs de mesure fiables à la technologie dite MEMS : le capteur d’accélération intégré détermine la valeur d’inclinaison par le biais de systèmes micro-électromécaniques (MEMS) redondants en utilisant les plus petites variations de capacité entre deux composants en silicium. La valeur mesurée est ensuite convertie en un signal de tension et transmise au système. L’avantage : grâce à la technologie MEMS, le TMS/TMM22 est inusable, particulièrement durable, sans entretien et insensible aux vibrations et aux chocs.
C’est ainsi que fonctionne la mesure d’inclinaison sans contact avec la technologie MEMS.
Le TMS/TMM22 assure en permanence une tolérance d’erreur de seulement ± 0,25°.
Grâce à la fonction de préréglage, le capteur peut être réinitialisé par le client et donc rapidement mis en service.
Grâce à la puissante technologie MEMS, le capteur d’inclinaison TMS/TMM22 offre une grande précision avec un excellent rapport prix-qualité.
Compatible avec une grande variété d’applications
Le TMS/TMM22 permet l’intégration de données d’inclinaison fiables dans une série d’applications sensibles au prix. Par exemple, le capteur est idéal pour le suivi du soleil dans les systèmes photovoltaïques. La mesure de l’inclinaison constitue la base de l’alignement exact des modules photovoltaïques ainsi que du contrôle et de la correction des systèmes de suivi correspondants. Puisqu’un écart d’à peine 1° par rapport à l’angle idéal réduit considérablement le rendement énergétique, une grande précision est requise en plus de la rentabilité. Dans les applications mobiles et logistiques, le TMS/TMM22 minimise le risque de dysfonctionnements et assure ainsi une fiabilité maximale.
Le suivi automatisé des modules photovoltaïques dans les grands parcs solaires peut être mis en œuvre de manière très économique grâce à la mesure directe de l’inclinaison avec le TMS/TMM22.
Grâce à son indice de protection IP69K et à ses dimensions compactes, le capteur est parfaitement adapté aux tâches de nivellement simples dans les engins mobiles.
Avec une hauteur de seulement 10 mm, le TMS/TMM22 s’intègre facilement dans les systèmes de stockage verticaux avec un espace limité et détecte de manière fiable le chargement unilatéral ou irrégulier des plateaux.
Que ce soit dans l’industrie solaire, les engins mobiles ou les systèmes de transport sans conducteur, le TMS/TMM22 effectue des tâches de nivellement simples et des mesures d’inclinaison de manière fiable et très économique.
Particulièrement robuste
Pour que ni la poussière ni l’humidité ne puissent endommager le circuit électronique du TMS/TMM22, ce dernier est encapsulé dans un boîtier étanche à la poussière et à l’eau pendant le moulage par injection. Associé à la technologie robuste des MEMS, cela rend le capteur d’inclinaison extrêmement résistant. Les fortes fluctuations de température, les conditions environnementales difficiles ou le nettoyage à haute pression au jet d’eau ne sont donc pas de véritables défis pour ce capteur. Grâce au câble intégré en permanence, le TMS/TMM22 est homologué selon l’indice de protection IP69K. L’inscription laser sur son boîtier défie même une exposition constante aux rayons UV élevés, de sorte que le capteur peut être clairement identifié à tout moment. Grâce au montage à 3 trous, il est positionné de manière optimale et peut ainsi fournir des valeurs de mesure de la plus haute qualité.
Idéal pour les conditions extrêmes : le circuit électronique entièrement encapsulé assure les indices de protection IP66, IP68 et IP69K.
La plaque signalétique reste toujours bien lisible, même en cas d’exposition constante au soleil, à l’humidité ou à la poussière.
De fortes fluctuations de température ou une forte exposition aux UV n’ont aucune influence sur la précision de la mesure de l’inclinaison.
Qu’il soit utilisé dans les déserts, en vibration continue ou pour le nettoyage à haute pression – grâce à sa conception robuste, le TMS/TMM22 fournit des valeurs de mesure toujours précises, même dans les conditions les plus difficiles.