Aperçu
Tout simplement génial – la mesure de niveau dans les milieux liquides avec un radar 80 GHz
Le radar à faisceau libre LFR SicWave permet une mesure de niveau continue et fonctionne avec tous les liquides. Il résiste extrêmement bien aux facteurs perturbateurs extérieurs, à la mousse et aux dépôts. Grâce à sa technologie radar sans contact 80 GHz, le LFR SicWave est facile à utiliser et ne nécessite pas de maintenance. Les nombreuses options pour le type d’antenne, les raccords process et le boîtier, garantissent une adaptation optimale à toutes les applications. La communication HART et la connexion WPAN simplifient les activités de service et le diagnostic sur l’appareil tout en préparant au mieux aux applications de l’Industrie 4.0.
En bref
- Radar à faisceau libre 80 GHz avec différentes antennes
- Plage de mesure : jusqu’à 30 m
- Température de process : de –196 °C à +200 °C
- Pression de process : de –1 bar à +25 bar
- Raccord process : filetage, bride, clamp
- Boîtier : matière plastique (IP66 / IP67), aluminium (IP66 / IP68) ou acier inoxydable (IP69)
- Avec ou sans écran et WPAN
- Certificats : Ex d, Ex ia, WHG, construction navale