Capteurs de niveau
LFC

Mesure de niveau limite flexible et simple – la solution économique

Vos avantages

  • Mesure de niveau limite sans maintenance pour un gain de temps et une réduction des coûts
  • Installation simple, économique et rapide
  • Cycles de nettoyage plus courts, le capteur ayant une forme facile à nettoyer
  • Conception hygiénique optimisée minimisant le risque de contamination
  • Capteur simple prêt à l’emploi pour une mise en service rapide
  • Rapport qualité/prix idéal : une précision élevée à un prix attractif

Aperçu

Mesure de niveau limite flexible et simple – la solution économique

Le détecteur de niveau capacitif LFC est une solution flexible, simple et surtout économique pour la mesure de niveau dans des milieux liquides. Lors de mesures dans des bacs ou pour la protection contre la marche à sec dans des conduites, le LFC est particulièrement efficace grâce à sa simplicité d’installation, son nettoyage très aisé, sa compacité et sa longue durée de vie. Grâce à sa conception hygiénique certifiée EHEDG et 3-A et à une température de process allant jusqu’à 135 °C, il est également parfaitement adapté aux applications CIP et SIP. Le LFC peut afficher et masquer de manière flexible la mousse et les dépôts.

En bref
  • Détecteur de niveau capacitif basé sur la spectroscopie d’impédance électrique
  • Prêt à l'emploi : préréglage pour les milieux aqueux
  • Température de process : de –20 °C à +100 °C (+135 °C pour 1 h)
  • Pression de process : de –1 bar à +25 bar
  • Deux sorties PNP numériques avec IO-Link 1.1
  • Indices de protection : IP66, IP67 et IP69
  • Idéal pour les applications hygiéniques (facilité de nettoyage, EHEDG, 3A, EG1935/2004, FDA, compatibilité CIP et SIP, adaptateur hygiénique disponible)

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Principe de mesureCapteur de niveau limite capacitif
    Principe de détectionContact
    MilieuLiquides
    Type de détectionNiveau limite
    Température de process–20 °C ... +100 °C, +135 °C pendant 1 h max.
    Pression du process–1 bar ... 25 bar
    Précision de l'élément de mesureEnv. 1 mm
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements