Capteurs à ultrasons
UC4

UC4-11341
6034667
Unité
copie du lien
    • Mécanique/électronique
      Tension d'alimentation UVCC 15 V ... 30 V 1)
      Puissance absorbée≤ 0,75 W 2)
      Durée d'initialisation< 300 ms
      FormeRectangulaire
      Matériau du boîtier

      Plastique (ABS)

      Transducteur à ultrasons : mousse polyuréthane, résine époxy avec verre

      Mode de raccordementConnecteur mâle, M8, 3 pôles
      Affichage2 x LED
      Poids10 g
      Sortie d'émissionDroit
      Dimensions (l x H x P)16 mm x 40,1 mm x 16,7 mm
      Indice de protectionIP65 / IP67
      Classe de protectionIII
      • 1) Valeurs limites, protection contre l'inversion de polarité. fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits : max. 8 A.
      • 2) Sans charge.
    • Performance
      Portée de travail, portée limite13 mm ... 100 mm, 150 mm 1)
      Objet à mesurerObjets naturels
      Résolution≥ 0,1 mm
      Répétabilité± 0,15 % 2)
      Précision± 1 % 3)
      Temps de réponse24 ms
      Fréquence de commutation30 Hz
      Durée de sortie8 ms
      Fréquence des ultrasons (typique)380 kHz
      Plage d'enregistrement (courante)Voir les schémas
      Fonction auxiliaireModes de fonctionnement réglables : point de commutation (DtO) / fenêtre de commutation/arrière-plan (ObSB), sortie numérique programmable, sortie numérique inversible, bouton(s) d’apprentissage (désactivable), Restauration des réglages d'usine
      4)
      • 1) Apprentissage à partir de 21 mm.
      • 2) Basé sur la valeur mesurée actuelle, valeur minimale ≥ résolution.
      • 3) Par rapport à la valeur actuelle mesurée.
      • 4) Les fonctions peuvent varier selon le modèle de capteur.
    • Interfaces
      Sortie numérique
      Nombre1 1)
      TypePNP
      Courant de sortie maximal IA≤ 200 mA
      Hystérésis2 mm
      • 1) PNP : HIGH = UV - (< 2 V) / LOW = 0 V.
    • Caractéristiques ambiantes
      Température ambiante de fonctionnement–25 °C ... +70 °C 1)
      Température ambiante d’entreposage–40 °C ... +85 °C
      Dérive de température0,17 % / K 2)
      • 1) À des températures de service > 50 °C, l'arrière de l'UC4 doit être monté à plat sur un support.
      • 2) Par rapport à la valeur actuelle mesurée.
    • Classifications
      ECl@ss 5.027270804
      ECl@ss 5.1.427270804
      ECl@ss 6.027270804
      ECl@ss 6.227270804
      ECl@ss 7.027270804
      ECl@ss 8.027270804
      ECl@ss 8.127270804
      ECl@ss 9.027270804
      ECl@ss 10.027270804
      ECl@ss 11.027270804
      ECl@ss 12.027272806
      ETIM 5.0EC001846
      ETIM 6.0EC001846
      ETIM 7.0EC001846
      ETIM 8.0EC001846
      UNSPSC 16.090141111960

    Dessins techniques

    UC4-11341
    Plan coté
    UC4-11341
    Mode de raccordement Connecteur mâle M8, 3 pôles
    UC4-11341
    Schéma de raccordement
    UC4-11341
    Possibilités de réglage
    UC4-11341
    Plage de détection UC4-11