Capteurs à ultrasons
UC12

UC12-12231
6029832
Unité
copie du lien
    • Mécanique/électronique
      Tension d'alimentation UVCC 10 V ... 30 V 1)
      Puissance absorbée≤ 1,2 W 2)
      Durée d'initialisation< 300 ms
      FormeRectangulaire
      Matériau du boîtier

      Métal (zinc moulé sous pression)

      Transducteur à ultrasons : mousse polyuréthane, résine époxy avec verre

      Mode de raccordementConnecteur mâle, M12, 4 pôles
      AffichageLED double
      Poids75 g
      Sortie d'émissionDroit
      Dimensions (l x H x P)15 mm x 48,8 mm x 43,5 mm
      Indice de protectionIP65 / IP67
      Classe de protectionIII
      • 1) Valeurs limites, protection contre l'inversion de polarité. fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits : max. 8 A.
      • 2) Sans charge.
    • Performance
      Portée de travail, portée limite55 mm ... 250 mm, 350 mm
      Objet à mesurerObjets naturels
      Résolution≥ 0,1 mm
      Répétabilité± 0,15 % 1)
      Précision± 1 % 2)
      Compensation de température
      Temps de réponse30 ms
      Fréquence de commutation25 Hz
      Durée de sortie8 ms
      Fréquence des ultrasons (typique)500 kHz
      Plage d'enregistrement (courante)Voir les schémas
      Fonction auxiliaireModes réglables : distance à l'objet (DtO)/fenêtre de commutation (Wnd)/objet entre capteur et arrière-plan (ObSB), sortie numérique programmable, bouton(s) d’apprentissage (désactivable), Restauration des réglages d'usine
      • 1) Basé sur la valeur mesurée actuelle, valeur minimale ≥ résolution.
      • 2) Par rapport à la valeur actuelle mesurée.
    • Interfaces
      Sortie numérique
      Nombre2 1)
      TypePNP
      FonctionSorties numériques antivalentes (Q, Ǭ)
      Courant de sortie maximal IA≤ 500 mA
      Hystérésis2 mm
      • 1) PNP : HIGH = UV - (< 2 V) / LOW = 0 V.
    • Caractéristiques ambiantes
      Température ambiante de fonctionnement–25 °C ... +70 °C
      Température ambiante d’entreposage–40 °C ... +85 °C
    • Classifications
      ECl@ss 5.027270804
      ECl@ss 5.1.427270804
      ECl@ss 6.027270804
      ECl@ss 6.227270804
      ECl@ss 7.027270804
      ECl@ss 8.027270804
      ECl@ss 8.127270804
      ECl@ss 9.027270804
      ECl@ss 10.027270804
      ECl@ss 11.027270804
      ECl@ss 12.027272806
      ETIM 5.0EC001846
      ETIM 6.0EC001846
      ETIM 7.0EC001846
      ETIM 8.0EC001846
      UNSPSC 16.090141111960

    Dessins techniques

    UC12-12231
    Plan coté
    UC12-12231
    Schéma de raccordement
    UC12-12231
    Plage de détection UC12-12