Capteurs de brillance
Glare

Un expert en matière de brillance

Vos avantages

  • Installation rapide grâce au mode d'alignement
  • Verrouillage clavier intégré pour une minimisation du risque d'erreurs d'utilisation et de manipulation
  • Les réglages de sensibilité augmentent la fiabilité de l'installation
  • Le Teach-In via la touche Teach-In ou le logiciel SOPAS permettent une utilisation simple et rapide
  • Détection de brillance fiable quelle que soit la couleur, même avec des inscriptions et des structures pour une plus grande fiabilité
  • Par rapport aux solutions à caméra, ce nouveau processus de détection offre des solutions d'inspection peu chères
  • Capteur insensible aux mouvements des objets pour une plus grande fiabilité
  • Réglages flexibles du capteur, surveillance, diagnostic avancé et visualisation par IO-Link

Aperçu

Un expert en matière de brillance

Glare est le capteur idéal pour la détection et la distinction d'objets au moyen de leur brillance pour le contrôle des flux de production. Grâce à la technologie Delta-S, Glare analyse la façon dont la lumière réfléchie est répartie dans l'espace. Le capteur définit ainsi le degré de brillance de surfaces planes d'objets et peut distinguer des objets de différents degrés de brillance. La mesure est transmise au dispositif de contrôle de processus via deux sorties de commutation numériques ou via IO-Link. Plusieurs modes de fonctionnement sont disponibles. Ainsi, Glare se prête à de multiples applications. La combinaison d'algorithmes intelligents destinés à l'analyse des signaux, de la disposition modifiable du ou des capteur(s) et des réglages de sensibilité permet d'accroître la fiabilité dans les applications industrielles. L'interface IO-Link de Glare permet d'intégrer le capteur dans le contrôle des machines et permet également une configuration automatique selon le processus ainsi qu'un diagnostic en ligne.

En bref
  • Reconnaissance ou distinction d'objets basées sur le degré de brillance des surfaces
  • Plusieurs modes de fonctionnement configurables selon les exigences de l'application
  • Outil d'alignement intégré
  • Fonctions d'automatisation intégrées
  • Deux sorties Push-Pull numériques et une entrée configurable
  • Possibilité de régler la sensibilité en fonction des caractéristiques de l'objet
  • Accès simple aux données à partir de l'API via IO-Link
  • Configuration simple et rapide

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Distance de détection50 mm
    Source d'émissionLED, rouge 1)
    Taille du spot lumineux

    10 mm x 12 mm

    Ø 4,5 mm

    RéglageApprentissage 1 point statique, apprentissage 2 points statique, Apprentissage 2 points en dynamique, Apprentissage 3 points statique
    Mode de raccordementConnecteur mâle M12, 5 pôles
    • 1) Durée de vie moyenne de 100.000 h à TU = + 25°C.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements