Capteurs à fourche
WFM

WFM36-28P521S03
6070062
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      Principe de fonctionnementPrincipe de détection optique
      Dimensions (l x H x P)67,5 mm x 60,8 mm x 45,5 mm
      Forme du boîtier (émission de lumière)En forme de fourche
      Écartement de fourche36 mm
      Profondeur de fourche28 mm
      Plus petit objet détectable (MDO)3,5 mm
      Source d'émissionLED, rouge
      RéglageAucune
    • Mécanique/électronique
      Tension d'alimentation10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulation résiduelle< 10 % 2)
      Consommation< 20 mA 3)
      Fréquence de commutation4 kHz 4)
      Temps de réponse125 µs 5)
      Stabilité du temps de réponse± 15 µs
      Sortie de commutationPNP
      Sortie de commutation (tension)

      PNP : HIGH = UV– ≤ 1,5 V / LOW = 0 V

      NPN : HIGH = env. UV / LOW ≤ 1,5 V

      Type de commutationCommutation sombre
      Courant de sortie Imax.100 mA
      Durée d'initialisation140 ms
      Mode de raccordementCâble avec connecteur mâle MOLEX, 4 pôles, 2 m
      Diamètre de câbleØ 4 mm
      Classe de protectionIII 6)
      Protections électriques

      Raccordements UV protégés contre l'inversion de polarité

      Sortie Q protégée contre les courts-circuits

      Suppression des impulsions parasites

      Indice de protectionIP67
      PoidsEnv. 80 g ... 190 g 7)
      Matériau du boîtierPlastique
      • 1) Valeurs limites, protection contre l'inversion de polarité. fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits : max. 8 A.
      • 2) Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance Uv.
      • 3) Sans charge.
      • 4) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
      • 5) Durée du signal sur charge ohmique.
      • 6) Tension de mesure CC 50 V.
      • 7) Selon l'écartement de fourche.
    • Caractéristiques ambiantes
      Température de fonctionnement–10 °C ... +60 °C 1)
      Température ambiante d’entreposage–40 °C ... +80 °C
      Insensibilité à la lumière ambiante≤ 10.000 lx
      Résistance aux chocsSelon EN 60068-2-27
      Fichier UL n°NRKH.E191603 & NRKH7.E191603
      • 1) Ne pas déformer le câble si la température est inférieure à 0 °C.
    • Classifications
      ECl@ss 5.027270909
      ECl@ss 5.1.427270909
      ECl@ss 6.027270909
      ECl@ss 6.227270909
      ECl@ss 7.027270909
      ECl@ss 8.027270909
      ECl@ss 8.127270909
      ECl@ss 9.027270909
      ECl@ss 10.027270909
      ECl@ss 11.027270909
      ETIM 5.0EC002720
      ETIM 6.0EC002720
      ETIM 7.0EC002720
      ETIM 8.0EC002720
      UNSPSC 16.090139121528

    Dessins techniques

    WFM36-28P521S03
    Plan coté
    WFM36-28P521S03
    Schéma de raccordement Cd-243