WFE

Le polyvalent, tout simplement exceptionnel

Grâce à ses possibilités de réglage, à son boîtier robuste et à sa large gamme de largeurs de fourche, le capteur photoélectrique à fourche WFE convient à de nombreuses applications : du positionnement de pièces de carrosserie automobile au simple contrôle de niveau de petites pièces dans des conteneurs, en passant par la détection d’aiguilles de seringues.

Sélection de produits

WFM36

Le capteur à double fourche de SICK - Solution tout-en-un pour le positionnement des navettes

La double fourche WFM36 est une solution personnalisée utilisée en intralogistique pour le positionnement des navettes dans les racks. En réponse à la grande variance des systèmes sur le marché, SICK propose une adaptation des dimensions du boîtier à vos besoins.

WFM36

WFL

Détection de pièces très petites et transparentes et positionnement précis

Les détecteurs à fourche WFL détectent les objets très petits et transparents grâce à leur faisceau laser de haute précision. Les capteurs impressionnent par leurs temps de réponse courts et leur très haute résolution, et donc par leur grande précision de positionnement. Leur spécialité est la détection d’objets extrêmement petits, par exemple des aiguilles ou des fils.

Sélection de produits
WFE
WFM36
WFL

Choisissez votre solution

Vous trouverez les produits ou gammes de produits adaptées ici.

Filtrer par :

171 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 8 de 171

Capteurs à fourche
WF
  • Interface de communication: IO-Link
  • Réglage: Touche d'apprentissage, câble
  • Source d'émission: LED, infrarouge
  • Écartement/profondeur de fourche: 50 mm, 59 mm
  • Plus petit objet détectable (MDO): 0,2 mm
  • Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN
  • Type de commutation: Commutation claire/sombre
  • Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M8, 4 pôles
  • Fréquence de commutation: 15 kHz
  • Temps de réponse: 46 µs
Détails
Comparer maintenant
Unité
Capteurs à fourche
WFE
  • Interface de communication: -
  • Réglage: Potentiomètre, interrupteur lumière/obscurité
  • Source d'émission: LED, rouge
  • Écartement/profondeur de fourche: 80 mm, 60 mm
  • Plus petit objet détectable (MDO): 0,5 mm
  • Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN
  • Type de commutation: Commutation claire/sombre
  • Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M8, 3 pôles
  • Fréquence de commutation: 5 kHz
  • Temps de réponse: 100 µs
Détails
Comparer maintenant
Unité
Capteurs à fourche
WFE
  • Interface de communication: -
  • Réglage: Potentiomètre, interrupteur lumière/obscurité
  • Source d'émission: LED, rouge
  • Écartement/profondeur de fourche: 120 mm, 120 mm
  • Plus petit objet détectable (MDO): 0,5 mm
  • Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN
  • Type de commutation: Commutation claire/sombre
  • Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M8, 3 pôles
  • Fréquence de commutation: 5 kHz
  • Temps de réponse: 100 µs
Détails
Comparer maintenant
Unité
Capteurs à fourche
WFE
  • Interface de communication: -
  • Réglage: Potentiomètre, interrupteur lumière/obscurité
  • Source d'émission: LED, rouge
  • Écartement/profondeur de fourche: 50 mm, 60 mm
  • Plus petit objet détectable (MDO): 0,5 mm
  • Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN
  • Type de commutation: Commutation claire/sombre
  • Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M8, 3 pôles
  • Fréquence de commutation: 5 kHz
  • Temps de réponse: 100 µs
Détails
Comparer maintenant
Unité
Capteurs à fourche
WFE
  • Interface de communication: -
  • Réglage: Sans possibilité de réglage
  • Source d'émission: LED, rouge
  • Écartement/profondeur de fourche: 30 mm, 40 mm
  • Plus petit objet détectable (MDO): 0,5 mm
  • Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN
  • Type de commutation: Commutation sombre
  • Mode de raccordement, détail: Câble à extrémité ouverte, 3 fils
  • Fréquence de commutation: 5 kHz
  • Temps de réponse: 100 µs
Détails
Comparer maintenant
Unité
Capteurs à fourche
WFE
  • Interface de communication: -
  • Réglage: Potentiomètre, interrupteur lumière/obscurité
  • Source d'émission: LED, rouge
  • Écartement/profondeur de fourche: 30 mm, 40 mm
  • Plus petit objet détectable (MDO): 0,5 mm
  • Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN
  • Type de commutation: Commutation claire/sombre
  • Mode de raccordement, détail: Câble à extrémité ouverte, 3 fils
  • Fréquence de commutation: 5 kHz
  • Temps de réponse: 100 µs
Détails
Comparer maintenant
Unité
Capteurs à fourche
WF
  • Interface de communication: IO-Link
  • Réglage: Touche d'apprentissage, câble
  • Source d'émission: LED, infrarouge
  • Écartement/profondeur de fourche: 80 mm, 59 mm
  • Plus petit objet détectable (MDO): 0,2 mm
  • Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN
  • Type de commutation: Commutation claire/sombre
  • Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M8, 4 pôles
  • Fréquence de commutation: 15 kHz
  • Temps de réponse: 46 µs
Détails
Comparer maintenant
Unité
Capteurs à fourche
WF
  • Interface de communication: IO-Link
  • Réglage: Touche d'apprentissage, câble
  • Source d'émission: LED, infrarouge
  • Écartement/profondeur de fourche: 120 mm, 59 mm
  • Plus petit objet détectable (MDO): 0,2 mm
  • Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN
  • Type de commutation: Commutation claire/sombre
  • Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M8, 4 pôles
  • Fréquence de commutation: 15 kHz
  • Temps de réponse: 46 µs
Détails
Comparer maintenant
Unité

Résultat(s) 1 - 8 de 171

Un seul capteur - de nombreux avantages

Émetteur et récepteur dans un seul boîtier. Un seul capteur - de nombreux avantages.

Avec les capteurs à fourche, l’émetteur et le récepteur sont combinés dans un seul boîtier, ce qui élimine la nécessité d’un alignement fastidieux. L’émetteur et le récepteur sont parfaitement alignés. Cela garantit une grande fiabilité du processus. En outre, les capteurs photoélectriques en fourche sont insensibles à la lumière étrangère. En combinant l’émetteur et le récepteur dans un seul boîtier, les capteurs à fourche sont rapidement et facilement montés et directement prêts à l’emploi. Les accessoires de montage séparés ne sont pas nécessaires, la connexion électrique est réduite à une seule unité. Le grand choix de tailles de fourches différentes, le montage simple et la fiabilité particulièrement élevée des processus ne sont que quelques-uns des avantages des capteurs à fourche de SICK. Les applications typiques comprennent la détection d’étiquettes ainsi que d’objets de tailles et de textures très différentes.
Les capteurs à fourche combinent le système unidirectionnel dans un seul boîtier. Cela élimine complètement l’alignement fastidieux entre l’émetteur et le récepteur.
Par rapport aux unités d’émission et de réception classiques, séparées dans l’espace, l’effort d’installation des capteurs à fourche est réduit à un seul appareil.
Avec de nombreuses tailles de boîtier différentes, les capteurs à fourche s’adaptent à presque toutes les applications.

Des systèmes jetables unis dans la conception de la fourche : un montage rapide et facile ainsi qu’un émetteur et un récepteur parfaitement alignés pour une grande fiabilité du processus de détection des étiquettes et des objets.

Détection d’objets

Détection d’objets - solution simple, rapide et précise

Les capteurs à fourche pour la détection d’objets de SICK peuvent être utilisés dans de nombreuses applications. Outre la simple détection de la présence d’objets pour le contrôle des processus, les capteurs photoélectriques en fourche sont également utilisés dans les cas suivants : Compter les objets, détecter les niveaux de remplissage définis au préalable, enregistrer les hauteurs d’objets définies ou les composants manquants sur les composants, et détecter les trous et les évidements. Les capteurs de fourche de SICK sont équipés de différentes sources de lumière (LED infrarouge, LED rouge ou lumière laser). Grâce aux différentes largeurs de fourche, les capteurs sont adaptés à différentes tailles d’objets et à différents espaces d’installation et donc à de nombreuses applications.
Détection d’objets dans les applications à grande vitesse avec le WF rapide.

Détection de pièces très petites et transparentes et positionnement précis grâce à la lumière laser de haute précision du WFL.

Prêt à l’emploi : WFM et WFE sont immédiatement prêts à être utilisés - sans apprentissage.

Qu’ils soient petits ou grands, transparents ou opaques, rapides ou précis : la large gamme de capteurs à fourche de SICK offre la bonne solution pour la détection de nombreux objets.