Avec l’OD2000, SICK présente un capteur de distance mesurant sur de courtes portées dans un format miniature ; dans cette classe de capteurs, il établit de nouveaux standards grâce à sa stabilité de mesure sur des surfaces fortement réfléchissantes, noires et irrégulières. Avec une plateforme de mesure dernière, une barrette de récepteurs haute résolution et un système optique optimisé, le nouveau capteur de déplacement franchit un cap en termes de stabilité de mesure et dispose d’un comportement de détection et de commutation fiable et répétable. Cela assure une productivité élevée même dans des applications complexes. Grâce à sa fonction plug and play, le capteur de distance s’installe en toute simplicité et se met en service rapidement. Offrant toutes les options de connectivité standard, ce capteur assure une vitesse de traitement élevée tout en garantissant des performances de mesure optimales. En plus des valeurs mesurées, il fournit également des données précieuses pour l’optimisation en ligne des performances de mesure et pour la surveillance continue de l’état du système. Cela fait de l’OD200 la solution idéale pour une multitude d’applications, dans des secteurs aussi variés que l’industrie automobile, l’industrie des biens de consommation, de l’électronique ainsi que de la fabrication de machines et d’installations.
L’OD200 vient enrichir la gamme des capteurs de déplacement de tout en élargissant les possibilités d’application du très apprécié et performant OD Mini. De plus, ce nouveau capteur de distance de SICK représente une amélioration significative par rapport aux standards actuels du marché.
OD200 - la solution idéale pour des mesures fiables sur des surfaces hautement réfléchissantes, noires ou irrégulières.
Dans les processus industriels de production, d’assemblage et de contrôle qualité, les surfaces réfléchissantes, irrégulières ou à la structure complexe telles que les composites de fibres de carbone, la fonte ou des métaux finement texturés représentent un véritable défi pour les mesures de précision, car elles peuvent engendrer des mesures imprécises ou irréalisables, en particulier dans des conditions d’éclairage difficiles ou sur des pièces de petite taille. Grâce à sa technologie avancée, l’OD200 relève ce défi avec brio en offrant des mesures précises, même sur les surfaces les plus complexes.
Des résultats de mesure fiables et constants, quels que soient les matériaux ou les conditions environnementales.
L'OD200 fournit des résultats de mesure plus stables et plus précis sur des surfaces difficiles. En effet, le nouveau cœur de mesure par triangulation, associé à de puissants algorithmes de traitement, joue un rôle clé dans l’obtention d’une précision exceptionnelle, même dans les environnements les plus complexes. Conçu pour des vitesses de traitement allant jusqu’à 3 kHz, l’OD200 sera disponible dès juillet 2025 en plusieurs variantes, couvrant des plages de mesure de 25 mm à 160 mm — pour s’adapter parfaitement à une grande diversité d’applications industrielles. De plus, le récepteur haute résolution garantit une détection fiable, même sur les surfaces à faible réflexion. Enfin, le système optique a également été optimisé pour offrir une géométrie et une homogénéité du spot lumineux, tout en assurant une excellente immunité à la lumière ambiante. Grâce à la combinaison de toutes ces fonctionnalités, l’OD200 garantit un comportement de mesure et de commutation fiable sur des objets ultra brillants, réfléchissants ou à coefficient de réflexion quasiment nul autant que sur des surfaces structurées et hétérogènes ou exposés à une forte luminosité ambiante. Les perturbations liées à des mesures incorrectes ou à des signaux manquants sont ainsi considérablement réduits par rapport aux capteurs standards du marché. Résultat : moins d’arrêts de production, moins de réglages, moins de maintenance — et une productivité nettement accrue.
Intégration, mise en service, connectivité : tout est rassemblé pour une solution prête à l’emploi
L’intégration et la mise en service de l’OD200 sont simples et entièrement compatibles avec les standards industriels. Grâce à son boîtier miniature, il s’installe facilement, même dans les espaces restreints. Des réglages par défaut et des algorithmes intelligents ainsi qu’une interface utilisateur intuitive guidée par un menu sur l’écran de l’appareil simplifient l’installation et le fonctionnement du capteur. Grâce à sa fonction plug and play, l’OD200 ne nécessite aucun paramétrage supplémentaire, ce qui permet un gain de temps et d’effort considérable lors de la mise en service. Côté connectivité, il intègre toutes les interfaces et E/S au standard industriel, notamment IO-Link, une sortie analogique courant/tension, ainsi qu’une entrée et une sortie de commutation. Cette polyvalence offre une flexibilité maximale pour l’intégration dans les systèmes d’automatisation et les environnements Industrie 4.0. De plus, IO-Link garantit un accès complet au capteur, même lorsqu’il est installé dans des zones difficiles d’accès.
Optimisation en ligne et Condition Monitoring
En dehors des données de mesure à proprement parler, l’OD200 fournit également différentes données de fonctionnement, tels que le temps d’exposition ou de la largeur du pic du signal qui est analysée pour le calcul de la distance. Ces informations collectées temps réel peuvent être exploitées pour l’optimisation en ligne des performances du mais aussi pour des applications de Condition Monitoring du capteur ou des processus.
À propos de SICK :
SICK est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions pour applications à base de capteurs pour les applications industrielles. Fondée en 1946 par l’ingénieur diplômé à titre honorifique Erwin Sick, la société, dont le siège principal se trouve à Waldkirch, dans le Brisgau près de Fribourg, fait partie des leaders technologiques et économiques. Elle possède un réseau mondial de plus de 63 filiales et participations ainsi que de nombreux bureaux de représentation. SICK emploie plus de 10.000 personnes à travers le monde et a enregistré un chiffre d’affaires d’environ 2,1 milliards d’euros dans l’année fiscale 2024. Vous obtiendrez des informations supplémentaires sur SICK à l’adresse www.sick.com.