Caméras de sécurité
safeVisionary2

La perception de l’environnement en 3D fiable ouvre de nouvelles dimensions

Vos avantages

  • Réalisez les applications de sécurité de façon simple et efficace - avec la perception de l’environnement fiable en 3D
  • Utilisez les données de mesures en 3D précises pour les applications d’automatisation, par exemple pour la navigation de vos véhicules mobiles basée sur les contours.
  • Profitez de la configuration, de la mise en service et du diagnostic conviviaux
  • Domaines d’utilisation diversifiés et intégration aisée, même lorsque l’espace est limité
  • Disponibilité élevée, même lors d'une sollicitation mécanique et en fonctionnement durable - grâce à la technologie de mesure sans pièces mobiles

Aperçu

La perception de l’environnement en 3D fiable ouvre de nouvelles dimensions

Avec la première caméra de vision 3D au monde avec temps de propagation de la lumière et une certification de sécurité de niveau de performance c, SICK entre dans une nouvelle dimension de la technologie de sécurité. safeVisionary2 permet d’assurer une perception fiable de l’environnement en trois dimensions avec laquelle vous augmentez la sécurité et l’efficacité de vos applications. De plus, la caméra, grâce à des données de mesure précises, réalise également avec fiabilité des applications d’automatisation vous permettant d’économiser des composants matériels supplémentaires. safeVisionary2 est de conception compacte et robuste et peut être utilisée de façon variée et fiable dans le secteur industriel.

En bref
  • Caméra de vision 3D avec temps de propagation de la lumière avec niveau de performance c
  • Avec une portée du champ de protection jusqu’à 4 m
  • Deux champs de protection simultanés et huit scénarios d’alerte
  • Données de mesure via Ethernet Gigabit
  • Conception compacte, résistante aux chocs et aux vibrations avec indice de protection IP65 / IP67
  • Logiciel de configuration intuitif et éprouvé Safety Designer

Avantages

Renforcer la sécurité, augmenter la productivité

La caméra de vision 3D avec temps de vol de la lumière, safeVisionary2, vous ouvre de nouvelles perspectives. Car grâce à la perception en 3D sûre de l’environnement de l’appareil, vous complétez vos applications existantes par de nouvelles possibilités qui augmentent la productivité et renforcent la sécurité de vos machines et installations.
Protection anti-collisions pour les robots mobiles Avec safeVisionary2, vos robots mobiles détectent même des obstacles au-dessus du champ de protection d’un scrutateur laser de sécurité. Cela renforce la sécurité et augmente la disponibilité de vos véhicules.
Champ de protection 3D pour les robots collaboratifs safeVisionary2 détecte avec fiabilité les risques résiduels, par exemple lorsqu’une personne se penche ou passe le bras par dessus la machine. Ainsi, la caméra permet d’assurer une réelle collaboration avec moins d’arrêts et des distances de sécurité réduites.
Protection anti-chutes pour les robots de service Grâce à safeVisionary2, vos robots de service identifient même des risques de chute tels que les escaliers. Avec deux caméras, il est possible d’atteindre pour cette fonction le niveau de performance d requis selon la norme CEI 63327-2021.

Productivité accrue grâce à une perception 3D sûre de l’environnement

Excellente qualité des données grâce à la technologie 3D du temps de vol

safeVisionary2 est bien plus qu'un système de caméras de sécurité. En dehors des fonctions de sécurité, la caméra offre des données de mesure 3D précises que vous pouvez également utiliser de façon variée.
Informations 3D précises Avec 30 images par seconde et une résolution de 512 x 424 pixels, la caméra fournit des valeurs d’intensité et de distance fiables, même dans les applications dynamiques.
Transmission rapide des données via Ethernet-Gigabit Vous profitez d’un transfert de données rapide grâce à Ethernet Gigabit ainsi que de temps de réponse courts pour une sécurité élevée.
Plus qu’un capteur de sécurité Vous pouvez aussi utiliser les données de mesures 3D pour des applications d’automatisation, par exemple pour la navigation de véhicules ou la détection d’objets.

La caméra qui allie la sécurité et l’automatisation

Sur mesure

safeVisionary2 a une conception compacte et peut être utilisée avec fiabilité et de façon variée dans le secteur industriel. De plus, vous profitez d’une convivialité élevée et réduisez les efforts lors de l’installation et la configuration.
Dimensions particulièrement compactes : 70 x 80 x 77 mm Grâce aux dimensions compactes, safeVisionary2 est supérieure à de nombreux autres capteurs. Ainsi, vous intégrez aisément la caméra sans nécessiter beaucoup de place dans votre machine.
Robuste même lors d’une sollicitation intense Grâce à la technologie ‘Solid State’, safeVisionary2 est résistant aux chocs et aux vibrations - pour une disponibilité élevée dans les applications mobiles.
Mise en service rapide Avec les fixations de montage, les techniques de raccordement standardisées et le logiciel Safety Designer, safeVisionary2 peut être rapidement mise en service.

Une solution sur mesure, même pour des conditions ambiantes difficiles

Logiciel de configuration intuitif éprouvé

Grâce au logiciel Safety Designer pouvant être utilisé de façon variée, la configuration de votre application de sécurité est rapidement réalisée. L’implémentation et la mise en œuvre des fonctions de sécurité et de diagnostic se font, comme d’habitude, en toute simplicité.
Configuration aisée du champ de protection Dessinez en toute simplicité des champs de protection 3D. Avec safeVisionary2, les applications et les fonctions telles que l’analyse des champs de protection intégrée bénéficient d’une profondeur nouvelle.
Fonctions de diagnostic intégrées Utilisez la visualisation en temps réel et les fonctions de diagnostic pour une suppression des défauts et une optimisation rapides de l’application.
Un seul outil pour arriver au but Avec Safety Designer, vous configurez l’ensemble de votre application de sécurité, des capteurs individuels jusqu’à la logique, et vous disposez d’une documentation détaillée.

Configuration et diagnostic rapides et économiques

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    TechnologieCaméra de vision 3D avec temps de propagation de la lumière
    Niveau de sécuritéType 2, PL c, SIL1
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements