Augmentez votre productivité - avec les solutions de sécurité de SICK
Point dangereux
Le point dangereux se trouve directement sous la machine. Si une personne travaille juste auprès de la machine et y porte la main, elle doit être sécurisée. Des barrages immatériels de sécurité et des systèmes de caméras sûrs protègent les mains et les doigts.
Accès
Des dispositifs de protection optoélectronique surveillent l’accès à la zone dangereuse. L’interaction de l’opérateur avec la machine est régulier, mais pas fréquent. Une différenciation fiable entre homme et matériaux a toute priorité pour le contrôle d’accès de systèmes automatiques de transport de matériaux. Les matériaux doivent pouvoir passer sans que l’installation ne s’arrête. Mais si une personne pénètre dans la zone, le mouvement dangereux doit être stoppé en toute sécurité.
Zone dangereuse
Une zone dangereuse est toute zone située dans ou autour d’une machine dans laquelle une personne risque de se blesser ou de mettre sa santé en danger. Le danger que le risque occasionne est soit permanent, soit inattendu.
Bâtiments et immeubles
Des dispositifs de protection électroniques sont utiles pour la protection de bâtiments publics, de bâtiments industriels, de maisons privées et autres immeubles. Ils complètent parfaitement la protection existante, comme les gardiens ou des modifications de la construction. Les capteurs protègent contre le vandalisme, le vol, les effractions et les évasions. La protection progressive de l’extérieur vers l’intérieur permet un déclenchement précoce de l’alarme. Ce qui donne plus de temps aux gardiens pour intervenir. SICK propose de nombreuses possibilités efficaces pour la protection des objets.
Machine
Vous trouverez les produits destinés à la protection des machines dans les domaines suivants
Objets de valeur
Les marchandises haut de gamme sont fortement exposées au vol. C’est pourquoi des scanners laser et d'autres capteurs SICK surveillent les objets de valeur de manière particulièrement fiable.
Portes et trappes
Portes, portails et trappes de protecteurs sont verrouillés pour des fonctions de sécurité. Des interrupteurs de sécurité à interverrouillage veillent à empêcher temporairement l’accès. Des systèmes de sécurité surveillent également les portes, les portails ainsi que les lucarnes.
Position
Les positions de la machine, les positions finales de la machine ou les positions de parties de la machine sont surveillées fiablement.
Mouvement
Arrêt, vitesse et sens de mouvement des machines et des installations sont surveillés fiablement.
Related blog posts
South african natural gas distributor counts on SICK flow meters
FLOWgate™: The gate to ultrasonic gas flow measuring devices from SICK
Continuous measuring even in the event of mains voltage failure with PowerIn Technology™
Innovation in natural gas distribution
SOCAR Turkey: Reliable and safe operation of CNG stations thanks to FLOWSIC500