30 oct. 2019

Fluid Power de SICK. Les capteurs et applications intelligentes dans le domaine des entraînements hydrauliques et pneumatiques pour le secteur industriel. Ils contribuent à l’optimisation des processus et à une création de valeur améliorée dans de nombreux domaines, et ce également grâce à l’intégration aisée et à la flexibilité qui en découle lors de l’installation et de l’utilisation. Une installation intuitive et ultra-rapide. L’intelligence des capteurs se manifeste entre autres dans une manipulation flexible. L’intégration des capteurs via les interfaces courantes telles que l’interface IO-Link est réalisée sans peine et le système prêt à l'emploi fait déjà partie de la version standard sur les capteurs Fluid Power de SICK.

Smart Fluid Power: Flexibility and easy integration in hydraulics and pneumatics
Smart Fluid Power: Flexibility and easy integration in hydraulics and pneumatics

ce qui facilite grandement leur remplacement et leur maintenance. Par ailleurs, le postéquipement avec des capteurs intelligents de SICK est extrêmement simple. Ceci constitue un facteur décisif pour les applications les plus diverses. Par exemple, dans le domaine des actionneurs pneumatiques, les composants techniques tels que les grappins sont de plus en plus compacts et offrent ainsi de moins en moins de place pour des capteurs dont l’intégration est compliquée. La demande en capteurs fiables et faciles à intégrer est donc élevée.

 

Capteurs magnétiques pour vérins pour tous les lieux d’implantation dans le domaine de la pneumatique.

Les capteurs magnétiques pour vérins de SICK offrent une tenue parfaite dans tous les actionneurs pneumatiques courants à rainure en C et en T. Ils sont parfaitement adaptés aux différentes tolérances de rainure. Tous les besoins sont satisfaits grâce au large choix de capteurs magnétiques pour vérins. Montage « drop-in », forme courte, compacte avec excellente tenue, vis combinée, détection fiable du point de commutation, capteurs à deux points de commutation réglables et options de montage universelles par adaptateur : les capteurs magnétiques pour vérins de SICK sont parés pour tous les lieux d’implantation et conditions.

Les capteurs de position sont également utilisés sur les actionneurs pneumatiques et détectent directement et sans contact la position du piston. Ils fournissent, via des sorties analogiques ou IO-Link, des données en continu pour des concepts machines flexibles. Ils résolvent ainsi également des tâches telles que le contrôle de la qualité et la gestion des processus. Les capteurs sont posés sur la face extérieure du vérin, ce qui permet une installation rapide et ce même sur des installations déjà existantes.

Magnetic cylinder sensors equipped for all installation locations and conditions in pneumatic systems
Magnetic cylinder sensors equipped for all installation locations and conditions in pneumatic systems

La technologie IO-Link joue un rôle majeur dans l’intégration aisée aux processus. Grâce à elle, il est possible de configurer des retards au déclenchement, de lire la température ou de compter les cycles de commutation. C’est notamment la possibilité de programmation via les interfaces numériques et IO-Link qui permet de réaliser des solutions compactes dans les grappins ou vérins faible course sans devoir à nouveau modifier encore une fois la position du capteur.

 

Flexibilité maximale avec les commutateurs de température et de pression

Mais IO-Link constitue aussi la base d’une intégration aisée et rapide pour d’autres capteurs Fluid Power. SICK dispose d’une grande variété de capteurs qui replissent leur mission avec fiabilité dans les processus les plus divers du secteur du génie mécanique et qui offrent des fonctions supplémentaires pour la commande de la machine avec IO-Link.

Ils mesurent le niveau, la pression et la température, la position et le débit. Leur domaine d’application comprend les machines-outils (par enlèvement des copeaux et sans copeaux) telles que par exemple les centres d’usinage CNC autant que les presses hydrauliques et bien d’autres. Ici, les commutateurs de température et de pression PAC50, PBS et TBS sont un bel exemple. Ils offrent un maximum de flexibilité au niveau des possibilités d’analyse et disposent de signaux de sortie analogiques autant que de sorties de commutation numériques.

 
Maximum flexibility with pressure sensor PBS
Maximum flexibility with pressure sensor PBS

Au niveau des machines CNC, la liste des paramètres à mesurer est longue : les niveaux d’huile et de lubrifiant réfrigérant, les positions ou les forces de verrouillage du serrage des pièces, ainsi que les températures de fonctionnement des huiles ou des fluides de coupe. Ici, le capteur de température TBS surveille avec fiabilité les températures de fonctionnement. Pour contrôler la pression, le pressostat PBS fournit des signaux numériques et/ou analogiques à la commande. Grâce à IO-Link, des capteurs difficilement accessibles peuvent aussi être configurés simplement via un accès à distance et les pressions être affichées sur l’interface utilisateur de la machine. Les valeurs limites au niveau du convoyeur de copeaux sont détectées avec fiabilité à l’aide d’un capteur de niveau limite par vibrations par lames vibrantes LFV200. Et pour terminer, le LFP Cubic propose quatre points de commutation en un seul capteur et réduit ainsi les adaptations mécaniques et les coûts liés aux différents capteurs. Toutes les données par un seul fournisseur - c’est ce qui fait la différence.

Pour agrandir, cliquer sur le graphique

 

Pour agrandir, cliquer sur le graphique

 

Vous avez des questions?

Adressez-vous à nos experts

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Des solutions de détection pour les systèmes hydrauliques et pneumatiques

Les capteurs Fluid Power de SICK garantissent des mesures intelligentes, flexibles et fiables dans de nombreuses applications pneumatiques et hydrauliques.

Pour en savoir plus