FR
Pays: FR (Canada)
Sélectionner pays / région

Langue

  • Anglais
  • Français
blog-wood-inspection-3d-vision-image-webx

Un regard plus précis sur le bois

L’inspection visuelle 3D alimentée par l’intelligence artificielle renforce la fiabilité du contrôle qualité et permet une détection précise des défauts dans les processus modernes de transformation du bois.

Réduire les pertes de matière grâce à l’inspection automatisée du bois

L'expression anglaise « keep an eye on the wood » signifie observer attentivement et examiner chaque détail avec précision. Une philosophie qui correspond parfaitement à la solution de scanner pour le bois développée par Trilobit. Le spécialiste slovène de la vision industrielle s'est donné pour mission de redéfinir les standards du contrôle qualité dans l'industrie du bois avec sa marque « Lords of the Boards ». Pour relever ce défi, l'entreprise s'appuie sur l'intelligence artificielle ainsi que sur la caméra 3D de streaming Ranger3 de SICK.

  • Défi: Les transformateurs de bois peinent à garantir un contrôle qualité homogène. Les inspections manuelles manquent souvent de précision, ce qui peut entraîner des pertes de matière, des défauts de production et des rappels de produits coûteux.
  • Solution: Le scanner LoB de Trilobit, alimenté par l’intelligence artificielle et associé à la technologie de vision 3D Ranger3 de SICK, détecte et classe automatiquement les défauts du bois en temps réel avec une précision pouvant atteindre 99 %.
  • Bénéfices: Cette solution réduit les pertes de matière et le gaspillage, améliore la durabilité des opérations et peut générer des économies annuelles d’environ 200 000 € pour une PME type, avec un retour sur investissement (ROI) atteint en près de 18 mois.
Contact

Votre conseil personnalisé

En savoir plus