Accessoires
Blocs d’alimentation secteur et câbles d’alimentation

Bloc d’alimentation
6075717
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Câble de connexion2,5 m
      Tension d'entrée100 V AC ... 240 V AC
      Tension de sortie24 V DC
      Courant de sortie≤ 1 A
      DescriptionBloc d’alimentation 24 V avec prise femelle M12 assemblée, 17 pôles. Y compris des connecteurs mâle pour l’Europe, les États-Unis, l’Angleterre et l’Australie
    • Classifications
      ECl@ss 5.027040301
      ECl@ss 5.1.427040301
      ECl@ss 6.027242611
      ECl@ss 6.227242611
      ECl@ss 7.027040301
      ECl@ss 8.027040301
      ECl@ss 8.127040301
      ECl@ss 9.027040301
      ECl@ss 10.027040301
      ECl@ss 11.027040301
      ECl@ss 12.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004