Accessoires
Blocs d’alimentation secteur et câbles d’alimentation

Bloc d’alimentation
4108973
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Tension d'entrée100 V AC ... 240 V AC
      Tension de sortie12 V DC
      Courant de sortie≤ 4,16 A
      DescriptionPower supply for ZS36xx, battery charger, EA 3600 module (Zebra PWRBGA12V50W0WW), requires DC and AC line
    • Classifications
      ECl@ss 5.027040301
      ECl@ss 5.1.427040301
      ECl@ss 6.027242611
      ECl@ss 6.227242611
      ECl@ss 7.027040301
      ECl@ss 8.027040301
      ECl@ss 8.127040301
      ECl@ss 9.027040301
      ECl@ss 10.027040301
      ECl@ss 11.027040301
      ECl@ss 12.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004