Accessoires
Blocs d’alimentation secteur et câbles d’alimentation

Bloc d’alimentation secteur
6052981
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Tension d'entrée90 V AC ... 255 V AC
      Tension de sortie5,2 V DC
      Courant de sortie≤ 1 A
      DescriptionBloc d’alimentation avec connecteur mâle NA pour lecteurs manuels en version câblée, 1 A, 5,2 V CC, 90 V CA à 255 V CA avec 50 Hz à 60 Hz (Honeywell 46-00525)
    • Classifications
      ECl@ss 5.027040301
      ECl@ss 5.1.427040301
      ECl@ss 6.027242611
      ECl@ss 6.227242611
      ECl@ss 7.027040301
      ECl@ss 8.027040301
      ECl@ss 8.127040301
      ECl@ss 9.027040301
      ECl@ss 10.027040301
      ECl@ss 11.027040301
      ECl@ss 12.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004