Accessoires
Blocs d’alimentation secteur et câbles d’alimentation

Bloc d’alimentation secteur
6022427
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Température de service–10 °C ... +70 °C
      Tension d'entrée100 V AC ... 240 V AC
      Tension de sortie24 V DC
      Courant de sortie≤ 2,1 A
      Dimensions (l x H x L)45 mm x 75 mm x 91 mm
      DescriptionBloc d'alimentation 24 V CC / 2,1 A, plage de réglage 24 V ... 28 V, courant d’entrée typ. 0,77 A / 0,44 A, fréquence secteur 50 Hz ... 60 Hz
    • Classifications
      ECl@ss 5.027040301
      ECl@ss 5.1.427040301
      ECl@ss 6.027242611
      ECl@ss 6.227242611
      ECl@ss 7.027040301
      ECl@ss 8.027040301
      ECl@ss 8.127040301
      ECl@ss 9.027040301
      ECl@ss 10.027040301
      ECl@ss 11.027040301
      ECl@ss 12.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004