Accessoires
Technique de fixation

BEF-KH-W12
2013285
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Groupe d'accessoiresSystèmes de serrage et d'alignement
      Famille d'accessoiresSupports de serrage
      Convient pourW11-2, W12-3
      MatériauAluminium (anodisé)
      Contenu de la livraisonAvec matériel de fixation
      DescriptionSupport de serrage pour montage en queue d'aronde
    • Classifications
      eCl@ss 5.027279202
      eCl@ss 5.1.427279202
      eCl@ss 6.027279202
      eCl@ss 6.227279202
      eCl@ss 7.027279202
      eCl@ss 8.027279202
      eCl@ss 8.127279202
      eCl@ss 9.027273701
      eCl@ss 10.027273701
      eCl@ss 11.027273701
      eCl@ss 12.027273701
      ETIM 5.0EC002024
      ETIM 6.0EC002024
      ETIM 7.0EC002024
      ETIM 8.0EC002024
      UNSPSC 16.090132131023

    Dessins techniques

    BEF-KH-W12
    Plan coté